Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка, зажимное кольцо и ручка-штанга, улучшенная сталь.
Ручка, дуропласт PF 31.
Исполнение: Втулка и зажимное кольцо, закаленные и вороненые.
Ручка-штанга, вороненый.
Ручка, черная.
Указание:Необходимо соблюдать значения рекомендуемых допусков заготовки при зажиме зажимным кулачком (для тяжелой обработки). Для надежного зажима заготовки поручень должен находиться между рекомендуемой позицией зажима и конечной точкой.

* Для макс. толщины заготовок см. зажимной кулачок K0911 (размер C).
** Допустимое усилие для ручки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0911 Зажим натяжной (для тяжелой обработки) 176 kB
 Техническая информация - Зажим натяжной 59,8 kB

Чертежи

Зажим натяжной (для тяжелой обработки)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCD

EFGHJKLЗажимное
усилие
Н
Рекомендованный
допуск для
толщины заготовки
Усилие
от руки
FH - Н
Крепежная
сила
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0911.5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  по запросу
K0911.6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33