Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болты, улучшенная сталь.
Круглая гайка с накаткой, улучшенная сталь.
Исполнение: Болты, улучшенная сталь, шлифованные.
Круглая гайка с накаткой, улучшенная сталь, вороненая.
Указание:Длина зажимного болта подгоняется под заготовку заказчиком.
Размер C определяет длину зажимного болта в необработанном состоянии.
В соответствии с толщиной заготовки размер C подгоняется заказчиком самостоятельно.
Затем на зажимных болтах необходимо нарезать резьбу размером J.
Для определения длины зажимного болта необходимо свериться с монтажным чертежом.
После обработки зажимного болта до нужной габаритной длины ручки с накаткой обоих установочных штифтов следует закрепить на зажимном болту и законтрить.
Принадлежности:для:
K0910.3240... для K0910.005050 и K0910.006050,
K0910.4050... для K0910.008080 и K0910.010080
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0910 Зажимные болты 272 kB

Чертежи

Зажимные болты

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCD

EFGHJTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0910.00505055501010173M3M3x43 по запросу
K0910.00605056501010173M3M3x43 по запросу
K0910.00808088801615224,3M5M5x54,5 по запросу
K0910.010080810801615224,3M5M5x54,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33