Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кулачок из инструментальной стали.
Стержень и ручка из улучшенной стали.
Круглая ручка из дуропласта PF31.
Исполнение: Кулачок и стержень, закаленные и вороненые.
Ручка, вороненая.
Круглая ручка, черная.
Указание:* Допустимое усилие для ручки.Принадлежности:Стандартные ручки K0915.
Вворачивающиеся ручки с ограничением крутящего момента K0916.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0914 Толкающий зажим 269 kB

Чертежи

Толкающий зажим

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ИсполнениеA
мин.
A
макс.
BCDEFGHJKLMNЗажимное
усилие
Н
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0914.252500без ручки2526,7252316101,7M4x6M4x6-15123°12-3000150*  по запросу
K0914.252501с ручкой2526,7252316101,7M4x6M4x62015123°1269,53000150*  по запросу
K0914.323200без ручки3234,5323020132,5M6x9M6x9-19,5135°15-4000200*  по запросу
K0914.323201с ручкой3234,5323020132,5M6x9M6x92519,5135°151034000200*  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33