Группы товаров
Натяжные болты для прижимного устройства с возможностью автоматизации
K2210

Натяжные болты для прижимного устройства с возможностью...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Принадлежности:K2209 Прижимное устройство с возможностью автоматизации.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2210 Натяжные болты для прижимного устройства с возможностью автоматизации 274 kB

Чертежи

Натяжные болты для прижимного устройства с возможностью автоматизации

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3D4LL1L2L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2210.1001825M10101821183031319 по запросу
K2210.1202125M12101821213031319 по запросу
K2210.1602825M16101821283031319 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33