Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка из углеродистой стали.
Шаровая ручка, дуропласт PF 31.
Исполнение: Ручка, вороненая.
Кнопка шара, цвет черный.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0915 Ручка с резьбовым креплением 103 kB

Чертежи

Ручка с резьбовым креплением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0915.05059592085M57 по запросу
K0915.060898925106M68 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33