- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1861_AВвертный цилиндр гидравлический, одностороннего действия, с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Ввертные цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом отличаются компактной конструкцией и поэтому часто используются в качестве зажимных цилиндров. Их можно расположить очень близко друг к другу. Ввертные цилиндры могут приводиться в действие без ответной зажимной поверхности благодаря внутреннему ограничителю хода. Двойные скребки, установленные в стандартной комплектации, предотвращают динамическую утечку и, таким образом, увеличивают срок службы ввертных цилиндров. Поршень возвращается в исходное положение с помощью встроенной пружины.Материал:Корпус и поршень из стали. Уплотнение из НБК.Исполнение: Вороненый корпус. Закаленный поршень.Указание:Ввертные цилиндры могут подвергаться максимальным нагрузкам как в сжатом, так и в незажатом состоянии. Во избежание повреждения уплотнений во время монтажа убедитесь, что заходные фаски и поперечные отверстия для подачи масла скруглены должным образом. Уплотнительное кольцо у основания ввертного отверстия герметизирует ввертный цилиндр. Благодаря конструкции плунжера вентиляция области штока не требуется.
Ввертные цилиндры должны быть защищены от агрессивных режущих и охлаждающих материалов.
Нажимные элементы для формы В не входят в комплект поставки.
Соблюдайте указания по технике безопасности.Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 400 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник. – Малые установочные размеры. – Может использоваться без ответной зажимной поверхности. – Возможны нагрузки во втянутом положении. – Беспроводная подача давления.Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Диаметр поршня | Рабочие перемещение | Способ присоединения | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 10 | просверленные каналы | 6 | M22x1,5 | 38 | 27 | 7 | 3 | 15 | 6 | 26,5 |  | | по запросу | | K1861.1612230711 | A | 16 | 12 | просверленные каналы | 6 | M26x1,5 | 46,5 | 34 | 8 | 3 | 19 | 7 | 33,5 |  | | по запросу | | K1861.2015230711 | A | 20 | 15 | просверленные каналы | 7 | M30x1,5 | 56 | 43 | 8 | 4 | 23 | 7 | 42,5 |  | | по запросу | | K1861.2516230711 | A | 25 | 16 | просверленные каналы | 7 | M38x1,5 | 59,5 | 45,5 | 11 | 5 | 26,5 | 10 | 45 |  | | по запросу | | K1861.3220230711 | A | 32 | 20 | просверленные каналы | 8 | M48x1,5 | 87 | 71,5 | 12 | 7 | 40 | 11 | 71 |  | | по запросу | |
Номер заказа | Форма | Диаметр поршня | L | R | SW | Сила зажима при 100 бар (кН) | Сила зажима при 400 бар (кН) | Возвращающая сила пружины мин. (Н) | Маслоемкость/10 мм ход (см³) | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 31 | 25 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 |  | | по запросу | | K1861.1612230711 | A | 16 | 34 | 35 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 |  | | по запросу | | K1861.2015230711 | A | 20 | 40 | 50 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 |  | | по запросу | | K1861.2516230711 | A | 25 | 52 | 70 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 |  | | по запросу | | K1861.3220230711 | A | 32 | 62 | 100 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|