Группы товаров
Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом
K1888

Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Конусное кольцо из стали.
Зубчатый венец муфты, полиуретан.
Исполнение: Втулка без покрытия.
Зубчатый венец муфты, синий, твердость по Шору 80 A.
Зубчатый венец муфты, желтый, твердость по Шору 92 A.
Зубчатый венец муфты, красный, твердость по Шору 98 A.
Указание:Эластомерные кулачковые муфты состоят из двух втулок и эластомерного зубчатого венца. Они подходят для компенсации осевых, радиальных и угловых смещений, а также для демпфирования вибраций и скачков крутящего момента.

Зубчатый венец муфты из полиуретана доступен с различной степенью твердости. С увеличением твердости зубчатого венца муфты увеличиваются передаваемый крутящий момент и жесткость, с уменьшением твердости увеличивается величина смещения и демпфирование.

Предварительный натяг зубчатых венцов в ступицах муфты обеспечивает их плотную посадку.

Поставка осуществляется в несмонтированном виде.
Диапазон температур:Синяя, твердость по Шору 80 A: от -50 °C до +80 °C. Кратковременно от -60 °C до +120 °C.
Желтая, твердость по Шору 92 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -50 °C до +120 °C.
Красная, твердость по Шору 98 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -40 °C до +120 °C.
Монтаж:Эластомерные кулачковые муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

Для монтажа ступицы эластомерной кулачковой муфты надеваются на валы. Если осевое положение правильное, следует затянуть зажимные винты с моментом, указанным в таблице, с помощью динамометрического ключа. Расстояние (L2) необходимо соблюдать, чтобы увеличить компенсацию смещения муфты и срок службы зубчатого венца.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.Особенности:
RoHS

Чертежи

Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерЦвет
компонента
Момент инерции
(гм²)
Жесткость на кручение
статический
(Н м/рад)
Жесткость на кручение
динамический
(Н м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1888.1480050060614синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050080814синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050081014синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050081214синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050081414синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050101014синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050101214синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050101414синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050121214синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050121414синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1480050141414синий0,01460,21801530,21 по запросу
K1888.1980066101019синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066121219синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066121419синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066121519синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066121619синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066141419синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066141519синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066141619синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066151519синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066151619синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.1980066161619синий0,06661810655820,15 по запросу
K1888.2480078151524синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078181824синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078181924синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078182024синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078182524синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078191924синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078192024синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078192524синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078202024синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078202524синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2480078252524синий0,28286013908400,2 по запросу
K1888.2880090191928синий0,65137023509900,2 по запросу
K1888.2880090242428синий0,65137023509900,2 по запросу
K1888.2880090282828синий0,65137023509900,2 по запросу
K1888.2880090323228синий0,65137023509900,2 по запросу
K1888.1492050060614жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050080814жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050081014жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050081214жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050081414жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050101014жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050101214жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050101414жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050121214жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050121414жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1492050141414жёлтый0,014114,63443360,15 по запросу
K1888.1992066101019жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066121219жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066121419жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066121519жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066121619жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066141419жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066141519жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066141619жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066151519жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066151619жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.1992066161619жёлтый0,0661090181511200,1 по запросу
K1888.2492078151524жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078181824жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078181924жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078182024жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078182524жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078191924жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078192024жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078192524жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078202024жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078202524жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2492078252524жёлтый0,2822300513019000,15 по запросу
K1888.2892090191928жёлтый0,654080674517800,15 по запросу
K1888.2892090242428жёлтый0,654080674517800,15 по запросу
K1888.2892090282828жёлтый0,654080674517800,15 по запросу
K1888.2892090323228жёлтый0,654080674517800,15 по запросу
K1888.3892114202038жёлтый2,00565251200023500,17 по запросу
K1888.3892114282838жёлтый2,00565251200023500,17 по запросу
K1888.3892114323238жёлтый2,00565251200023500,17 по запросу
K1888.3892114383838жёлтый2,00565251200023500,17 по запросу
K1888.4292126282842жёлтый4,322108702050041000,19 по запросу
K1888.4292126323242жёлтый4,322108702050041000,19 по запросу
K1888.4292126383842жёлтый4,322108702050041000,19 по запросу
K1888.4292126454542жёлтый4,322108702050041000,19 по запросу
K1888.4892140353548жёлтый6,851129682280045000,23 по запросу
K1888.4892140383848жёлтый6,851129682280045000,23 по запросу
K1888.4892140454548жёлтый6,851129682280045000,23 по запросу
K1888.4892140505048жёлтый6,851129682280045000,23 по запросу
K1888.1498050060614красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050080814красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050081014красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050081214красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050081414красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050101014красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050101214красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050101414красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050121214красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050121414красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1498050141414красный0,014171,95136540,09 по запросу
K1888.1998066101019красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066121219красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066121419красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066121519красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066121619красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066141419красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066141519красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066141619красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066151519красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066151619красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.1998066161619красный0,0661512254020100,06 по запросу
K1888.2498078151524красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078181824красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078181924красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078182024красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078182524красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078191924красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078192024красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078192524красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078202024красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078202524красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2498078252524красный0,2823700813029400,11 по запросу
K1888.2898090191928красный0,656410992032000,11 по запросу
K1888.2898090242428красный0,656410992032000,11 по запросу
K1888.2898090282828красный0,656410992032000,11 по запросу
K1888.2898090323228красный0,656410992032000,11 по запросу
K1888.3898114202038красный2,005118002185044000,12 по запросу
K1888.3898114282838красный2,005118002185044000,12 по запросу
K1888.3898114323238красный2,005118002185044000,12 по запросу
K1888.3898114383838красный2,005118002185044000,12 по запросу
K1888.4298126282842красный4,322215943769259400,14 по запросу
K1888.4298126323242красный4,322215943769259400,14 по запросу
K1888.4298126383842красный4,322215943769259400,14 по запросу
K1888.4298126454542красный4,322215943769259400,14 по запросу
K1888.4898140353548красный6,851257594940068200,16 по запросу
K1888.4898140383848красный6,851257594940068200,16 по запросу
K1888.4898140454548красный6,851257594940068200,16 по запросу
K1888.4898140505048красный6,851257594940068200,16 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс.
крутящий момент,
Нм
Звездочка соединительной муфты
Твердость
Номинальный крутящий момент
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1888.14800500606+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800500808+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800500810+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800500812+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800500814+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800501010+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800501012+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800501014+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800501212+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800501214+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.14800501414+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1888.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1888.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1888.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1888.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1888.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1888.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1888.14920500606+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920500808+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920500810+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920500812+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920500814+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920501010+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920501012+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920501014+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920501212+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920501214+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.14920501414+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1888.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1888.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1888.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1888.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1888.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1888.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1888.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1888.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1888.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1888.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1888.42921262828+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1888.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1888.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1888.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1888.48921403535+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1888.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1888.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1888.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1888.14980500606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980500808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980500810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980500812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980500814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980501010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980501012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980501014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980501212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980501214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.14980501414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1888.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1888.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1888.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1888.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1888.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1888.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1888.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1888.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1888.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1888.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1888.42981262828+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1888.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1888.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1888.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1888.48981403535-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1888.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1888.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1888.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
Номер заказа

макс. частота
вращения
об/мин
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D4LL1L2Момент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1888.1480050060625000M366614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050080825000M388614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050081025000M3810614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050081225000M3812614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050081425000M3814614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050101025000M31010614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050101225000M31012614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050101425000M31014614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050121225000M31212614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050121425000M31214614305018,5131,34 по запросу
K1888.1480050141425000M31414614305018,5131,34 по запросу
K1888.1980066101019000M410101020406625162,9 по запросу
K1888.1980066121219000M412121020406625162,9 по запросу
K1888.1980066121419000M412141020406625162,9 по запросу
K1888.1980066121519000M412151020406625162,9 по запросу
K1888.1980066121619000M412161020406625162,9 по запросу
K1888.1980066141419000M414141020406625162,9 по запросу
K1888.1980066141519000M414151020406625162,9 по запросу
K1888.1980066141619000M414161020406625162,9 по запросу
K1888.1980066151519000M415151020406625162,9 по запросу
K1888.1980066151619000M415161020406625162,9 по запросу
K1888.1980066161619000M416161020406625162,9 по запросу
K1888.2480078151514000M515151528557830186 по запросу
K1888.2480078181814000M518181528557830186 по запросу
K1888.2480078181914000M518191528557830186 по запросу
K1888.2480078182014000M518201528557830186 по запросу
K1888.2480078182514000M518251528557830186 по запросу
K1888.2480078191914000M519191528557830186 по запросу
K1888.2480078192014000M519201528557830186 по запросу
K1888.2480078192514000M519251528557830186 по запросу
K1888.2480078202014000M520201528557830186 по запросу
K1888.2480078202514000M520251528557830186 по запросу
K1888.2480078252514000M525251528557830186 по запросу
K1888.2880090191912000M519191938659035206 по запросу
K1888.2880090242412000M524241938659035206 по запросу
K1888.2880090282812000M528281938659035206 по запросу
K1888.2880090323212000M532321938659035206 по запросу
K1888.1492050060625000M366614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050080825000M388614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050081025000M3810614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050081225000M3812614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050081425000M3814614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050101025000M31010614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050101225000M31012614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050101425000M31014614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050121225000M31212614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050121425000M31214614305018,5131,34 по запросу
K1888.1492050141425000M31414614305018,5131,34 по запросу
K1888.1992066101019000M410101020406625162,9 по запросу
K1888.1992066121219000M412121020406625162,9 по запросу
K1888.1992066121419000M412141020406625162,9 по запросу
K1888.1992066121519000M412151020406625162,9 по запросу
K1888.1992066121619000M412161020406625162,9 по запросу
K1888.1992066141419000M414141020406625162,9 по запросу
K1888.1992066141519000M414151020406625162,9 по запросу
K1888.1992066141619000M414161020406625162,9 по запросу
K1888.1992066151519000M415151020406625162,9 по запросу
K1888.1992066151619000M415161020406625162,9 по запросу
K1888.1992066161619000M416161020406625162,9 по запросу
K1888.2492078151514000M515151528557830186 по запросу
K1888.2492078181814000M518181528557830186 по запросу
K1888.2492078181914000M518191528557830186 по запросу
K1888.2492078182014000M518201528557830186 по запросу
K1888.2492078182514000M518251528557830186 по запросу
K1888.2492078191914000M519191528557830186 по запросу
K1888.2492078192014000M519201528557830186 по запросу
K1888.2492078192514000M519251528557830186 по запросу
K1888.2492078202014000M520201528557830186 по запросу
K1888.2492078202514000M520251528557830186 по запросу
K1888.2492078252514000M525251528557830186 по запросу
K1888.2892090191912000M519191938659035206 по запросу
K1888.2892090242412000M524241938659035206 по запросу
K1888.2892090282812000M528281938659035206 по запросу
K1888.2892090323212000M532321938659035206 по запросу
K1888.3892114202010000M62020204580114452410 по запросу
K1888.3892114282810000M62828204580114452410 по запросу
K1888.3892114323210000M63232204580114452410 по запросу
K1888.3892114383810000M63838204580114452410 по запросу
K1888.429212628288000M82828285095126502635 по запросу
K1888.429212632328000M83232285095126502635 по запросу
K1888.429212638388000M83838285095126502635 по запросу
K1888.429212645458000M84545285095126502635 по запросу
K1888.489214035357000M835353560105140562835 по запросу
K1888.489214038387000M838383560105140562835 по запросу
K1888.489214045457000M845453560105140562835 по запросу
K1888.489214050507000M850503560105140562835 по запросу
K1888.1498050060625000M366614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050080825000M388614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050081025000M3810614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050081225000M3812614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050081425000M3814614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050101025000M31010614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050101225000M31012614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050101425000M31014614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050121225000M31212614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050121425000M31214614305018,5131,34 по запросу
K1888.1498050141425000M31414614305018,5131,34 по запросу
K1888.1998066101019000M410101020406625162,9 по запросу
K1888.1998066121219000M412121020406625162,9 по запросу
K1888.1998066121419000M412141020406625162,9 по запросу
K1888.1998066121519000M412151020406625162,9 по запросу
K1888.1998066121619000M412161020406625162,9 по запросу
K1888.1998066141419000M414141020406625162,9 по запросу
K1888.1998066141519000M414151020406625162,9 по запросу
K1888.1998066141619000M414161020406625162,9 по запросу
K1888.1998066151519000M415151020406625162,9 по запросу
K1888.1998066151619000M415161020406625162,9 по запросу
K1888.1998066161619000M416161020406625162,9 по запросу
K1888.2498078151514000M515151528557830186 по запросу
K1888.2498078181814000M518181528557830186 по запросу
K1888.2498078181914000M518191528557830186 по запросу
K1888.2498078182014000M518201528557830186 по запросу
K1888.2498078182514000M518251528557830186 по запросу
K1888.2498078191914000M519191528557830186 по запросу
K1888.2498078192014000M519201528557830186 по запросу
K1888.2498078192514000M519251528557830186 по запросу
K1888.2498078202014000M520201528557830186 по запросу
K1888.2498078202514000M520251528557830186 по запросу
K1888.2498078252514000M525251528557830186 по запросу
K1888.2898090191912000M519191938659035206 по запросу
K1888.2898090242412000M524241938659035206 по запросу
K1888.2898090282812000M528281938659035206 по запросу
K1888.2898090323212000M532321938659035206 по запросу
K1888.3898114202010000M62020204580114452410 по запросу
K1888.3898114282810000M62828204580114452410 по запросу
K1888.3898114323210000M63232204580114452410 по запросу
K1888.3898114383810000M63838204580114452410 по запросу
K1888.429812628288000M82828285095126502635 по запросу
K1888.429812632328000M83232285095126502635 по запросу
K1888.429812638388000M83838285095126502635 по запросу
K1888.429812645458000M84545285095126502635 по запросу
K1888.489814035357000M835353560105140562835 по запросу
K1888.489814038387000M838383560105140562835 по запросу
K1888.489814045457000M845453560105140562835 по запросу
K1888.489814050507000M850503560105140562835 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33