Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Неподвижные муфты передают большие крутящие моменты с крутильной жесткостью и без люфтов. Они используются при отсутствии смещения вала или отклонения от оси движения. Без износа, не требует технического обслуживания. Отсутствие ослабления винтов под действием вибрации из-за фиксации винтов.

Передача максимального номинального крутящего момента может быть достигнута только при оптимальном монтаже и точности размеров валов.

Макс. частота вращения 4000 об./мин.
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.
Исполнение с шпоночным пазом DIN 6885/1, допуск P9.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2065 Муфты жесткие разъемные 211 kB
 Техническое описание соединительных муфт валов 2,1 MB

Чертежи

Муфты жесткие разъемные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
C
(DIN 912-12.9)
Момент
затяжки для
болтов (Нм)
D1D4LRНоминальный
крутящий
момент, Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2065.1080СтальM3x82,18243526,850 по запросу
K2065.1100СтальM4x124,610294532,770 по запросу
K2065.1120СтальM4x124,612294532,770 по запросу
K2065.1140СтальM5x169,514345039,4190 по запросу
K2065.1150СтальM5x169,515345039,4190 по запросу
K2065.1160СтальM5x169,516345039,4190 по запросу
K2065.1190СтальM6x181619426548,2300 по запросу
K2065.1200СтальM6x181620426548,2350 по запросу
K2065.1250СтальM6x181625457550,8390 по запросу
K2065.1300СтальM6x181630548358,6475 по запросу
K2065.1350СтальM8x253935679574,11100 по запросу
K2065.1400СтальM8x2539407710883,41325 по запросу
K2065.1500СтальM10x2577508512493,22250 по запросу
Номер заказаМатериал
основы
C
(DIN 912 A2-70)
Момент
затяжки для
болтов (Нм)
D1D4LRНоминальный
крутящий
момент, Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2065.2080нержавеющая стальM3x81,18243526,816 по запросу
K2065.2100нержавеющая стальM4x122,510294532,770 по запросу
K2065.2120нержавеющая стальM4x122,512294532,770 по запросу
K2065.2140нержавеющая стальM5x165,414345039,4160 по запросу
K2065.2150нержавеющая стальM5x165,415345039,4160 по запросу
K2065.2160нержавеющая стальM5x165,416345039,4160 по запросу
K2065.2190нержавеющая стальM6x189,619426548,2260 по запросу
K2065.2200нержавеющая стальM6x189,620426548,2300 по запросу
K2065.2250нержавеющая стальM6x189,625457550,8325 по запросу
K2065.2300нержавеющая стальM6x189,630548358,6400 по запросу
K2065.2350нержавеющая стальM8x252335679574,1438 по запросу
K2065.2400нержавеющая стальM8x2523407710883,4445 по запросу
K2065.2500нержавеющая стальM10x2546508512493,2688 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33