Группы товаров
Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами
K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Сильфон из нержавеющей стали.
Исполнение: Чистая.Указание:Миниатюрные муфты с металлическим сильфоном с плотной посадкой и высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. С установочным штифтом для крепления вала.

Они используются преимущественно в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, в высокодинамичных системах позиционирования и сервоприводах, датчиках углового положения, тахометрах, потенциометрах.
Диапазон температур:от -30 до +120 °C.Монтаж:Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратить внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1878 Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами 269 kB
 Техническое описание соединительных муфт валов 2,1 MB

Чертежи

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерНоминальный
крутящий
момент, Нм
Момент инерции
(г/см²)
Жесткость на кручение
Н·м/рад
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Жесткость пружины
осевая
(Н/мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1878.005023030350,51,52001810 по запросу
K1878.005023040450,51,52001810 по запросу
K1878.005023050550,51,52001810 по запросу
K1878.005023060650,51,52001810 по запросу
K1878.010025030310123603120 по запросу
K1878.010025030510123603120 по запросу
K1878.010025050510123603120 по запросу
K1878.010025050610123603120 по запросу
K1878.010025060610123603120 по запросу
K1878.0150260505151,527505915 по запросу
K1878.0150260506151,567505915 по запросу
K1878.0150260508151,567505915 по запросу
K1878.0150260606151,567505915 по запросу
K1878.0150260608151,567505915 по запросу
K1878.0150260808151,567505915 по запросу
K1878.020028060620212,613002111 по запросу
K1878.020028060820212,613002111 по запросу
K1878.020028061020212,613002111 по запросу
K1878.020028080820212,613002111 по запросу
K1878.020028081020212,613002111 по запросу
K1878.020028101020212,613002111 по запросу
K1878.0450401010454,568650016832 по запросу
K1878.0450401012454,568650016832 по запросу
K1878.0450401014454,568650016832 по запросу
K1878.0450401212454,568650016832 по запросу
K1878.0450401214454,568650016832 по запросу
K1878.0450401414454,568650016832 по запросу
K1878.100045121210010150810012027 по запросу
K1878.100045121510010150810012027 по запросу
K1878.100045121910010150810012027 по запросу
K1878.100045151510010150810012027 по запросу
K1878.100045151910010150810012027 по запросу
K1878.100045191910010150810012027 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс. частота
вращения
об/мин
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1878.00502303030,150,31,5150001xM333 по запросу
K1878.00502304040,150,31,5150001xM344 по запросу
K1878.00502305050,150,31,5150001xM355 по запросу
K1878.00502306060,150,31,5150001xM366 по запросу
K1878.01002503030,150,31,5150001xM333 по запросу
K1878.01002503050,150,31,5150001xM335 по запросу
K1878.01002505050,150,31,5150001xM355 по запросу
K1878.01002505060,150,31,5150001xM356 по запросу
K1878.01002506060,150,31,5150001xM366 по запросу
K1878.01502605050,10,31,5150002xM455 по запросу
K1878.01502605060,10,31,5150002xM456 по запросу
K1878.01502605080,10,31,5150002xM458 по запросу
K1878.01502606060,10,31,5150002xM466 по запросу
K1878.01502606080,10,31,5150002xM468 по запросу
K1878.01502608080,10,31,5150002xM488 по запросу
K1878.02002806060,20,41,5150002xM466 по запросу
K1878.02002806080,20,41,5150002xM468 по запросу
K1878.02002806100,20,41,5150002xM4610 по запросу
K1878.02002808080,20,41,5150002xM488 по запросу
K1878.02002808100,20,41,5150002xM4810 по запросу
K1878.02002810100,20,41,5150002xM41010 по запросу
K1878.04504010100,10,31,5150002xM61010 по запросу
K1878.04504010120,10,31,5150002xM61012 по запросу
K1878.04504010140,10,31,5150002xM61014 по запросу
K1878.04504012120,10,31,5150002xM61212 по запросу
K1878.04504012140,10,31,5150002xM61214 по запросу
K1878.04504014140,10,31,5150002xM61414 по запросу
K1878.10004512120,150,41,5150002xM61212 по запросу
K1878.10004512150,150,41,5150002xM61215 по запросу
K1878.10004512190,150,41,5150002xM61219 по запросу
K1878.10004515150,150,41,5150002xM61515 по запросу
K1878.10004515190,150,41,5150002xM61519 по запросу
K1878.10004519190,150,41,5150002xM61919 по запросу
Номер заказа

D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D1/D2
макс.
при наличии шпоночного паза
D4D5LL2L3Момент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1878.00502303033881513,523260,5 по запросу
K1878.00502304043881513,523260,5 по запросу
K1878.00502305053881513,523260,5 по запросу
K1878.00502306063881513,523260,5 по запросу
K1878.01002503033881513,525260,5 по запросу
K1878.01002503053881513,525260,5 по запросу
K1878.01002505053881513,525260,5 по запросу
K1878.01002505063881513,525260,5 по запросу
K1878.01002506063881513,525260,5 по запросу
K1878.01502605053128191926381,5 по запросу
K1878.01502605063128191926381,5 по запросу
K1878.01502605083128191926381,5 по запросу
K1878.01502606063128191926381,5 по запросу
K1878.01502606083128191926381,5 по запросу
K1878.01502608083128191926381,5 по запросу
K1878.0200280606314102421,528361,5 по запросу
K1878.0200280608314102421,528361,5 по запросу
K1878.0200280610314102421,528361,5 по запросу
K1878.0200280808314102421,528361,5 по запросу
K1878.0200280810314102421,528361,5 по запросу
K1878.0200281010314102421,528361,5 по запросу
K1878.0450401010619133229404123 по запросу
K1878.0450401012619133229404123 по запросу
K1878.0450401014619133229404123 по запросу
K1878.0450401212619133229404123 по запросу
K1878.0450401214619133229404123 по запросу
K1878.0450401414619133229404123 по запросу
K1878.1000451212624174036454123 по запросу
K1878.1000451215624174036454123 по запросу
K1878.1000451219624174036454123 по запросу
K1878.1000451515624174036454123 по запросу
K1878.1000451519624174036454123 по запросу
K1878.1000451919624174036454123 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом

K1888

Эластомерные кулачковые муфты
с зажимным конусом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33