Группы товаров
Эластомерные кулачковые муфты, короткая конструкция с зажимными ступицами
K1891

Эластомерные кулачковые муфты, короткая конструкция с зажимными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Зубчатый венец муфты, полиуретан.
Исполнение: Втулка без покрытия.
Зубчатый венец муфты, синий, твердость по Шору 80 A.
Зубчатый венец муфты, желтый, твердость по Шору 92 A.
Зубчатый венец муфты, красный, твердость по Шору 98 A.
Указание:Эластомерные кулачковые муфты состоят из двух втулок и эластомерного зубчатого венца. Они подходят для компенсации осевых, радиальных и угловых смещений, а также для демпфирования вибраций и скачков крутящего момента.

Зубчатый венец муфты из полиуретана доступен с различной степенью твердости. С увеличением твердости зубчатого венца муфты увеличиваются передаваемый крутящий момент и жесткость, с уменьшением твердости увеличивается величина смещения и демпфирование.

Предварительный натяг зубчатых венцов в ступицах муфты обеспечивает их плотную посадку.

Поставка осуществляется в несмонтированном виде.
Диапазон температур:Синяя, твердость по Шору 80 A: от -50 °C до +80 °C. Кратковременно от -60 °C до +120 °C.
Желтая, твердость по Шору 92 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -50 °C до +120 °C.
Красная, твердость по Шору 98 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -40 °C до +120 °C.
Монтаж:Эластомерные кулачковые муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

Для монтажа ступицы эластомерной кулачковой муфты надеваются на валы и фиксируются с помощью зажимных ступиц.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.

Чертежи

Эластомерные кулачковые муфты, короткая конструкция с зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерЦвет
компонента
Момент инерции
(гм²)
Жесткость на кручение
статический
(Н м/рад)
Жесткость на кручение
динамический
(Н м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1891.078001804047синий0,000188.6261140,15 по запросу
K1891.078001804057синий0,000188.6261140,15 по запросу
K1891.078001804067синий0,000188.6261140,15 по запросу
K1891.078001805057синий0,000188.6261140,15 по запросу
K1891.078001805067синий0,000188.6261140,15 по запросу
K1891.078001806067синий0,000188.6261140,15 по запросу
K1891.098002404049синий0,0008517,2521250,2 по запросу
K1891.098002406069синий0,0008517,2521250,2 по запросу
K1891.098002406089синий0,0008517,2521250,2 по запросу
K1891.098002406099синий0,0008517,2521250,2 по запросу
K1891.098002408089синий0,0008517,2521250,2 по запросу
K1891.098002408099синий0,0008517,2521250,2 по запросу
K1891.098002409099синий0,0008517,2521250,2 по запросу
K1891.1280026040412синий0,002284,32522740,2 по запросу
K1891.1280026060612синий0,002284,32522740,2 по запросу
K1891.1280026060812синий0,002284,32522740,2 по запросу
K1891.1280026061012синий0,002284,32522740,2 по запросу
K1891.1280026080812синий0,002284,32522740,2 по запросу
K1891.1280026081012синий0,002284,32522740,2 по запросу
K1891.1280026101012синий0,002284,32522740,2 по запросу
K1891.1480032040414синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032080814синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032081014синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032081214синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032081414синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032101014синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032101214синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032101414синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032121214синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032121414синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1480032141414синий0,016660,21801530,21 по запросу
K1891.1980050080819синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050121219синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050121419синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050121519синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050121619синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050141419синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050141519синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050141619синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050151519синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050151619синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.1980050161619синий0,031161810655820,15 по запросу
K1891.2480058101024синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058181824синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058181924синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058182024синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058182524синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058191924синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058192024синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058192524синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058202024синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058202524синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2480058252524синий0,11986013908400,2 по запросу
K1891.2880062141428синий0,254137023509900,2 по запросу
K1891.2880062242428синий0,254137023509900,2 по запросу
K1891.2880062282828синий0,254137023509900,2 по запросу
K1891.2880062323228синий0,254137023509900,2 по запросу
K1891.079201804047жёлтый0,0001814,3432190,1 по запросу
K1891.079201804057жёлтый0,0001814,3432190,1 по запросу
K1891.079201804067жёлтый0,0001814,3432190,1 по запросу
K1891.079201805057жёлтый0,0001814,3432190,1 по запросу
K1891.079201805067жёлтый0,0001814,3432190,1 по запросу
K1891.079201806067жёлтый0,0001814,3432190,1 по запросу
K1891.099202404049жёлтый0,0008531,5952920,15 по запросу
K1891.099202406069жёлтый0,0008531,5952920,15 по запросу
K1891.099202406089жёлтый0,0008531,5952920,15 по запросу
K1891.099202406099жёлтый0,0008531,5952920,15 по запросу
K1891.099202408089жёлтый0,0008531,5952920,15 по запросу
K1891.099202408099жёлтый0,0008531,5952920,15 по запросу
K1891.099202409099жёлтый0,0008531,5952920,15 по запросу
K1891.1292026040412жёлтый0,0022160,44824700,14 по запросу
K1891.1292026060612жёлтый0,0022160,44824700,14 по запросу
K1891.1292026060812жёлтый0,0022160,44824700,14 по запросу
K1891.1292026061012жёлтый0,0022160,44824700,14 по запросу
K1891.1292026080812жёлтый0,0022160,44824700,14 по запросу
K1891.1292026081012жёлтый0,0022160,44824700,14 по запросу
K1891.1292026101012жёлтый0,0022160,44824700,14 по запросу
K1891.1492032040414жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032080814жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032081014жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032081214жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032081414жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032101014жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032101214жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032101414жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032121214жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032121414жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1492032141414жёлтый0,0166114,63443360,15 по запросу
K1891.1992050080819жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050121219жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050121419жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050121519жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050121619жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050141419жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050141519жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050141619жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050151519жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050151619жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.1992050161619жёлтый0,03111090181511200,1 по запросу
K1891.2492058101024жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058181824жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058181924жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058182024жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058182524жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058191924жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058192024жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058192524жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058202024жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058202524жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2492058252524жёлтый0,1192300513019000,15 по запросу
K1891.2892062141428жёлтый0,2544080674517800,15 по запросу
K1891.2892062242428жёлтый0,2544080674517800,15 по запросу
K1891.2892062282828жёлтый0,2544080674517800,15 по запросу
K1891.2892062323228жёлтый0,2544080674517800,15 по запросу
K1891.3892086151538жёлтый0,82865251200023500,17 по запросу
K1891.3892086282838жёлтый0,82865251200023500,17 по запросу
K1891.3892086323238жёлтый0,82865251200023500,17 по запросу
K1891.3892086383838жёлтый0,82865251200023500,17 по запросу
K1891.4292094202042жёлтый1,866108702050041000,19 по запросу
K1891.4292094323242жёлтый1,866108702050041000,19 по запросу
K1891.4292094383842жёлтый1,866108702050041000,19 по запросу
K1891.4292094454542жёлтый1,866108702050041000,19 по запросу
K1891.4892110202048жёлтый3,221129682280045000,23 по запросу
K1891.4892110383848жёлтый3,221129682280045000,23 по запросу
K1891.4892110454548жёлтый3,221129682280045000,23 по запросу
K1891.4892110505048жёлтый3,221129682280045000,23 по запросу
K1891.079801804047красный0,0001822,9694210,1 по запросу
K1891.079801804057красный0,0001822,9694210,1 по запросу
K1891.079801804067красный0,0001822,9694210,1 по запросу
K1891.079801805057красный0,0001822,9694210,1 по запросу
K1891.079801805067красный0,0001822,9694210,1 по запросу
K1891.079801806067красный0,0001822,9694210,1 по запросу
K1891.099802404049красный0,0008551,61555180,1 по запросу
K1891.099802406069красный0,0008551,61555180,1 по запросу
K1891.099802406089красный0,0008551,61555180,1 по запросу
K1891.099802406099красный0,0008551,61555180,1 по запросу
K1891.099802408089красный0,0008551,61555180,1 по запросу
K1891.099802408099красный0,0008551,61555180,1 по запросу
K1891.099802409099красный0,0008551,61555180,1 по запросу
K1891.1298026040412красный0,0022240,77188460,08 по запросу
K1891.1298026060612красный0,0022240,77188460,08 по запросу
K1891.1298026060812красный0,0022240,77188460,08 по запросу
K1891.1298026061012красный0,0022240,77188460,08 по запросу
K1891.1298026080812красный0,0022240,77188460,08 по запросу
K1891.1298026081012красный0,0022240,77188460,08 по запросу
K1891.1298026101012красный0,0022240,77188460,08 по запросу
K1891.1498032040414красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032080814красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032081014красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032081214красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032081414красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032101014красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032101214красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032101414красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032121214красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032121414красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1498032141414красный0,0166171,95136540,09 по запросу
K1891.1998050080819красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050121219красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050121419красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050121519красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050121619красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050141419красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050141519красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050141619красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050151519красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050151619красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.1998050161619красный0,03111512254020100,06 по запросу
K1891.2498058101024красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058181824красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058181924красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058182024красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058182524красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058191924красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058192024красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058192524красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058202024красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058202524красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2498058252524красный0,1193700813029400,11 по запросу
K1891.2898062141428красный0,2546410992032000,11 по запросу
K1891.2898062242428красный0,2546410992032000,11 по запросу
K1891.2898062282828красный0,2546410992032000,11 по запросу
K1891.2898062323228красный0,2546410992032000,11 по запросу
K1891.3898086151538красный0,828118002185044000,12 по запросу
K1891.3898086282838красный0,828118002185044000,12 по запросу
K1891.3898086323238красный0,828118002185044000,12 по запросу
K1891.3898086383838красный0,828118002185044000,12 по запросу
K1891.4298094202042красный1,866215943769259400,14 по запросу
K1891.4298094323242красный1,866215943769259400,14 по запросу
K1891.4298094383842красный1,866215943769259400,14 по запросу
K1891.4298094454542красный1,866215943769259400,14 по запросу
K1891.4898110202048красный3,221257594940068200,16 по запросу
K1891.4898110383848красный3,221257594940068200,16 по запросу
K1891.4898110454548красный3,221257594940068200,16 по запросу
K1891.4898110505048красный3,221257594940068200,16 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс.
крутящий момент,
Нм
Звездочка соединительной муфты
Твердость
Номинальный крутящий момент
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1891.07800180404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1891.07800180405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1891.07800180406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1891.07800180505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1891.07800180506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1891.07800180606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1891.09800240404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1891.09800240606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1891.09800240608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1891.09800240609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1891.09800240808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1891.09800240809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1891.09800240909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1891.12800260404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1891.12800260606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1891.12800260608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1891.12800260610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1891.12800260808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1891.12800260810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1891.12800261010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1891.14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1891.19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1891.24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1891.28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1891.28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1891.28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1891.28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1891.07920180404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1891.07920180405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1891.07920180406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1891.07920180505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1891.07920180506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1891.07920180606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1891.09920240404+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1891.09920240606+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1891.09920240608+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1891.09920240609+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1891.09920240808+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1891.09920240809+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1891.09920240909+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1891.12920260404+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1891.12920260606+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1891.12920260608+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1891.12920260610+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1891.12920260808+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1891.12920260810+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1891.12920261010+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1891.14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1891.19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1891.24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1891.28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1891.28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1891.28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1891.28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1891.38920861515+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1891.38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1891.38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1891.38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1891.42920942020+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1891.42920943232+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1891.42920943838+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1891.42920944545+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1891.48921102020+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1891.48921103838+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1891.48921104545+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1891.48921105050+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1891.07980180404+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1891.07980180405+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1891.07980180406+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1891.07980180505+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1891.07980180506+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1891.07980180606+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1891.09980240404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1891.09980240606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1891.09980240608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1891.09980240609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1891.09980240808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1891.09980240809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1891.09980240909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1891.12980260404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1891.12980260606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1891.12980260608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1891.12980260610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1891.12980260808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1891.12980260810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1891.12980261010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1891.14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1891.19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1891.24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1891.28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1891.28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1891.28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1891.28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1891.38980861515+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1891.38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1891.38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1891.38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1891.42980942020+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1891.42980943232+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1891.42980943838+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1891.42980944545+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1891.48981102020-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1891.48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1891.48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1891.48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
Номер заказа

макс. частота
вращения
об/мин
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D4LL1L2L3RМомент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1891.0780018040427000M244371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0780018040527000M245371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0780018040627000M246371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0780018050527000M255371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0780018050627000M256371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0780018060627000M266371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0980024040419000M2,54441120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0980024060619000M2,56641120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0980024060819000M2,56841120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0980024060919000M2,56941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0980024080819000M2,58841120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0980024080919000M2,58941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0980024090919000M2,59941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.1280026040416000M34441225267123,527,22 по запросу
K1891.1280026060616000M36641225267123,527,22 по запросу
K1891.1280026060816000M36841225267123,527,22 по запросу
K1891.1280026061016000M361041225267123,527,22 по запросу
K1891.1280026080816000M38841225267123,527,22 по запросу
K1891.1280026081016000M381041225267123,527,22 по запросу
K1891.1280026101016000M3101041225267123,527,22 по запросу
K1891.1480032040413000M44441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032080813000M48841630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032081013000M481041630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032081213000M481241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032081413000M481441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032101013000M4101041630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032101213000M4101241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032101413000M4101441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032121213000M4121241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032121413000M4121441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1480032141413000M4141441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1980050080810000M688821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050121210000M61212821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050121410000M61214821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050121510000M61215821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050121610000M61216821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050141410000M61414821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050141510000M61415821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050141610000M61416821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050151510000M61515821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050151610000M61516821405017168,545,715 по запросу
K1891.1980050161610000M61616821405017168,545,715 по запросу
K1891.248005810107000M610101032555820181056,415 по запросу
K1891.248005818187000M618181032555820181056,415 по запросу
K1891.248005818197000M618191032555820181056,415 по запросу
K1891.248005818207000M618201032555820181056,415 по запросу
K1891.248005818257000M618251032555820181056,415 по запросу
K1891.248005819197000M619191032555820181056,415 по запросу
K1891.248005819207000M619201032555820181056,415 по запросу
K1891.248005819257000M619251032555820181056,415 по запросу
K1891.248005820207000M620201032555820181056,415 по запросу
K1891.248005820257000M620251032555820181056,415 по запросу
K1891.248005825257000M625251032555820181056,415 по запросу
K1891.288006214146000M814141437656221201172,640 по запросу
K1891.288006224246000M824241437656221201172,640 по запросу
K1891.288006228286000M828281437656221201172,640 по запросу
K1891.288006232326000M832321437656221201172,640 по запросу
K1891.0792018040427000M244371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0792018040527000M245371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0792018040627000M246371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0792018050527000M255371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0792018050627000M256371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0792018060627000M266371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0992024040419000M2,54441120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0992024060619000M2,56641120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0992024060819000M2,56841120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0992024060919000M2,56941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0992024080819000M2,58841120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0992024080919000M2,58941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0992024090919000M2,59941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.1292026040416000M34441225267123,527,22 по запросу
K1891.1292026060616000M36641225267123,527,22 по запросу
K1891.1292026060816000M36841225267123,527,22 по запросу
K1891.1292026061016000M361041225267123,527,22 по запросу
K1891.1292026080816000M38841225267123,527,22 по запросу
K1891.1292026081016000M381041225267123,527,22 по запросу
K1891.1292026101016000M3101041225267123,527,22 по запросу
K1891.1492032040413000M44441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032080813000M48841630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032081013000M481041630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032081213000M481241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032081413000M481441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032101013000M4101041630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032101213000M4101241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032101413000M4101441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032121213000M4121241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032121413000M4121441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1492032141413000M4141441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1992050080810000M688821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050121210000M61212821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050121410000M61214821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050121510000M61215821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050121610000M61216821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050141410000M61414821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050141510000M61415821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050141610000M61416821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050151510000M61515821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050151610000M61516821405017168,545,715 по запросу
K1891.1992050161610000M61616821405017168,545,715 по запросу
K1891.249205810107000M610101032555820181056,415 по запросу
K1891.249205818187000M618181032555820181056,415 по запросу
K1891.249205818197000M618191032555820181056,415 по запросу
K1891.249205818207000M618201032555820181056,415 по запросу
K1891.249205818257000M618251032555820181056,415 по запросу
K1891.249205819197000M619191032555820181056,415 по запросу
K1891.249205819207000M619201032555820181056,415 по запросу
K1891.249205819257000M619251032555820181056,415 по запросу
K1891.249205820207000M620201032555820181056,415 по запросу
K1891.249205820257000M620251032555820181056,415 по запросу
K1891.249205825257000M625251032555820181056,415 по запросу
K1891.289206214146000M814141437656221201172,640 по запросу
K1891.289206224246000M824241437656221201172,640 по запросу
K1891.289206228286000M828281437656221201172,640 по запросу
K1891.289206232326000M832321437656221201172,640 по запросу
K1891.389208615155000M1015151548808631241583,384 по запросу
K1891.389208628285000M1028281548808631241583,384 по запросу
K1891.389208632325000M1032321548808631241583,384 по запросу
K1891.389208638385000M1038381548808631241583,384 по запросу
K1891.429209420204000M12202020509594342617,597,6145 по запросу
K1891.429209432324000M12323220509594342617,597,6145 по запросу
K1891.429209438384000M12383820509594342617,597,6145 по запросу
K1891.429209445454000M12454520509594342617,597,6145 по запросу
K1891.489211020203750M1220202057105110412823105145 по запросу
K1891.489211038383750M1238382057105110412823105145 по запросу
K1891.489211045453750M1245452057105110412823105145 по запросу
K1891.489211050503750M1250502057105110412823105145 по запросу
K1891.0798018040427000M244371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0798018040527000M245371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0798018040627000M246371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0798018050527000M255371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0798018050627000M256371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0798018060627000M266371418582,516,60,43 по запросу
K1891.0998024040419000M2,54441120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0998024060619000M2,56641120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0998024060819000M2,56841120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0998024060919000M2,56941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0998024080819000M2,58841120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0998024080919000M2,58941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.0998024090919000M2,59941120247103,521,30,85 по запросу
K1891.1298026040416000M34441225267123,527,22 по запросу
K1891.1298026060616000M36641225267123,527,22 по запросу
K1891.1298026060816000M36841225267123,527,22 по запросу
K1891.1298026061016000M361041225267123,527,22 по запросу
K1891.1298026080816000M38841225267123,527,22 по запросу
K1891.1298026081016000M381041225267123,527,22 по запросу
K1891.1298026101016000M3101041225267123,527,22 по запросу
K1891.1498032040413000M44441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032080813000M48841630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032081013000M481041630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032081213000M481241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032081413000M481441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032101013000M4101041630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032101213000M4101241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032101413000M4101441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032121213000M4121241630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032121413000M4121441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1498032141413000M4141441630329,513530,54,5 по запросу
K1891.1998050080810000M688821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050121210000M61212821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050121410000M61214821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050121510000M61215821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050121610000M61216821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050141410000M61414821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050141510000M61415821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050141610000M61416821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050151510000M61515821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050151610000M61516821405017168,545,715 по запросу
K1891.1998050161610000M61616821405017168,545,715 по запросу
K1891.249805810107000M610101032555820181056,415 по запросу
K1891.249805818187000M618181032555820181056,415 по запросу
K1891.249805818197000M618191032555820181056,415 по запросу
K1891.249805818207000M618201032555820181056,415 по запросу
K1891.249805818257000M618251032555820181056,415 по запросу
K1891.249805819197000M619191032555820181056,415 по запросу
K1891.249805819207000M619201032555820181056,415 по запросу
K1891.249805819257000M619251032555820181056,415 по запросу
K1891.249805820207000M620201032555820181056,415 по запросу
K1891.249805820257000M620251032555820181056,415 по запросу
K1891.249805825257000M625251032555820181056,415 по запросу
K1891.289806214146000M814141437656221201172,640 по запросу
K1891.289806224246000M824241437656221201172,640 по запросу
K1891.289806228286000M828281437656221201172,640 по запросу
K1891.289806232326000M832321437656221201172,640 по запросу
K1891.389808615155000M1015151548808631241583,384 по запросу
K1891.389808628285000M1028281548808631241583,384 по запросу
K1891.389808632325000M1032321548808631241583,384 по запросу
K1891.389808638385000M1038381548808631241583,384 по запросу
K1891.429809420204000M12202020509594342617,597,6145 по запросу
K1891.429809432324000M12323220509594342617,597,6145 по запросу
K1891.429809438384000M12383820509594342617,597,6145 по запросу
K1891.429809445454000M12454520509594342617,597,6145 по запросу
K1891.489811020203750M1220202057105110412823105145 по запросу
K1891.489811038383750M1238382057105110412823105145 по запросу
K1891.489811045453750M1245452057105110412823105145 по запросу
K1891.489811050503750M1250502057105110412823105145 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33