Группы товаров
Эластомерные кулачковые муфты с зажимными ступицами
K1889

Эластомерные кулачковые муфты с зажимными ступицами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Зубчатый венец муфты, полиуретан.
Исполнение: Втулка без покрытия.
Зубчатый венец муфты, синий, твердость по Шору 80 A.
Зубчатый венец муфты, желтый, твердость по Шору 92 A.
Зубчатый венец муфты, красный, твердость по Шору 98 A.
Указание:Эластомерные кулачковые муфты состоят из двух втулок и эластомерного зубчатого венца. Они подходят для компенсации осевых, радиальных и угловых смещений, а также для демпфирования вибраций и скачков крутящего момента.

Зубчатый венец муфты из полиуретана доступен с различной степенью твердости. С увеличением твердости зубчатого венца муфты увеличиваются передаваемый крутящий момент и жесткость, с уменьшением твердости увеличивается величина смещения и демпфирование.

Предварительный натяг зубчатых венцов в ступицах муфты обеспечивает их плотную посадку.

Поставка осуществляется в несмонтированном виде.
Диапазон температур:Синяя, твердость по Шору 80 A: от -50 °C до +80 °C. Кратковременно от -60 °C до +120 °C.
Желтая, твердость по Шору 92 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -50 °C до +120 °C.
Красная, твердость по Шору 98 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -40 °C до +120 °C.
Монтаж:Эластомерные кулачковые муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

Для монтажа ступицы эластомерной кулачковой муфты надеваются на валы и фиксируются с помощью зажимных ступиц.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.

Чертежи

Эластомерные кулачковые муфты с зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерЦвет
компонента
Момент инерции
(гм²)
Жесткость на кручение
статический
(Н м/рад)
Жесткость на кручение
динамический
(Н м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1889.078002204047синий0,0001958.6261140,15 по запросу
K1889.078002204057синий0,0001958.6261140,15 по запросу
K1889.078002204067синий0,0001958.6261140,15 по запросу
K1889.078002205057синий0,0001958.6261140,15 по запросу
K1889.078002205067синий0,0001958.6261140,15 по запросу
K1889.078002206067синий0,0001958.6261140,15 по запросу
K1889.098003004049синий0,0010717,2521250,2 по запросу
K1889.098003006069синий0,0010717,2521250,2 по запросу
K1889.098003006089синий0,0010717,2521250,2 по запросу
K1889.098003006099синий0,0010717,2521250,2 по запросу
K1889.098003008089синий0,0010717,2521250,2 по запросу
K1889.098003008099синий0,0010717,2521250,2 по запросу
K1889.098003009099синий0,0010717,2521250,2 по запросу
K1889.1280034040412синий0,0030484,32522740,2 по запросу
K1889.1280034060612синий0,0030484,32522740,2 по запросу
K1889.1280034060812синий0,0030484,32522740,2 по запросу
K1889.1280034061012синий0,0030484,32522740,2 по запросу
K1889.1280034080812синий0,0030484,32522740,2 по запросу
K1889.1280034081012синий0,0030484,32522740,2 по запросу
K1889.1280034101012синий0,0030484,32522740,2 по запросу
K1889.1480035040414синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035080814синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035081014синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035081214синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035081414синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035101014синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035101214синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035101414синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035121214синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035121414синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1480035141414синий0,0038160,21801530,21 по запросу
K1889.1980066101019синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066121219синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066121419синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066121519синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066121619синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066141419синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066141519синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066141619синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066151519синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066151619синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.1980066161619синий0,040461810655820,15 по запросу
K1889.2480078151524синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078181824синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078181924синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078182024синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078182524синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078191924синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078192024синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078192524синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078202024синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078202524синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2480078252524синий0,17586013908400,2 по запросу
K1889.2880090191928синий0,377137023509900,2 по запросу
K1889.2880090242428синий0,377137023509900,2 по запросу
K1889.2880090282828синий0,377137023509900,2 по запросу
K1889.2880090323228синий0,377137023509900,2 по запросу
K1889.059201503035жёлтый0,0000365,16161540,06 по запросу
K1889.059201503045жёлтый0,0000365,16161540,06 по запросу
K1889.059201503055жёлтый0,0000365,16161540,06 по запросу
K1889.059201504045жёлтый0,0000365,16161540,06 по запросу
K1889.059201504055жёлтый0,0000365,16161540,06 по запросу
K1889.059201505055жёлтый0,0000365,16161540,06 по запросу
K1889.079202204047жёлтый0,00019514,3432190,1 по запросу
K1889.079202204057жёлтый0,00019514,3432190,1 по запросу
K1889.079202204067жёлтый0,00019514,3432190,1 по запросу
K1889.079202205057жёлтый0,00019514,3432190,1 по запросу
K1889.079202205067жёлтый0,00019514,3432190,1 по запросу
K1889.079202206067жёлтый0,00019514,3432190,1 по запросу
K1889.099203004049жёлтый0,0010731,5952920,15 по запросу
K1889.099203006069жёлтый0,0010731,5952920,15 по запросу
K1889.099203006089жёлтый0,0010731,5952920,15 по запросу
K1889.099203006099жёлтый0,0010731,5952920,15 по запросу
K1889.099203008089жёлтый0,0010731,5952920,15 по запросу
K1889.099203008099жёлтый0,0010731,5952920,15 по запросу
K1889.099203009099жёлтый0,0010731,5952920,15 по запросу
K1889.1292034040412жёлтый0,00304160,44824700,14 по запросу
K1889.1292034060612жёлтый0,00304160,44824700,14 по запросу
K1889.1292034060812жёлтый0,00304160,44824700,14 по запросу
K1889.1292034061012жёлтый0,00304160,44824700,14 по запросу
K1889.1292034080812жёлтый0,00304160,44824700,14 по запросу
K1889.1292034081012жёлтый0,00304160,44824700,14 по запросу
K1889.1292034101012жёлтый0,00304160,44824700,14 по запросу
K1889.1492035040414жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035080814жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035081014жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035081214жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035081414жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035101014жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035101214жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035101414жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035121214жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035121414жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1492035141414жёлтый0,00381114,63443360,15 по запросу
K1889.1992066101019жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066121219жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066121419жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066121519жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066121619жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066141419жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066141519жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066141619жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066151519жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066151619жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.1992066161619жёлтый0,04041090181511200,1 по запросу
K1889.2492078151524жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078181824жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078181924жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078182024жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078182524жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078191924жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078192024жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078192524жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078202024жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078202524жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2492078252524жёлтый0,1752300513019000,15 по запросу
K1889.2892090191928жёлтый0,3774080674517800,15 по запросу
K1889.2892090242428жёлтый0,3774080674517800,15 по запросу
K1889.2892090282828жёлтый0,3774080674517800,15 по запросу
K1889.2892090323228жёлтый0,3774080674517800,15 по запросу
K1889.3892114202038жёлтый1,13965251200023500,17 по запросу
K1889.3892114282838жёлтый1,13965251200023500,17 по запросу
K1889.3892114323238жёлтый1,13965251200023500,17 по запросу
K1889.3892114383838жёлтый1,13965251200023500,17 по запросу
K1889.4292126252542жёлтый2,505108702050041000,19 по запросу
K1889.4292126323242жёлтый2,505108702050041000,19 по запросу
K1889.4292126383842жёлтый2,505108702050041000,19 по запросу
K1889.4292126454542жёлтый2,505108702050041000,19 по запросу
K1889.4892140252548жёлтый4,175129682280045000,23 по запросу
K1889.4892140383848жёлтый4,175129682280045000,23 по запросу
K1889.4892140454548жёлтый4,175129682280045000,23 по запросу
K1889.4892140505048жёлтый4,175129682280045000,23 по запросу
K1889.079802204047красный0,00019522,9694210,1 по запросу
K1889.079802204057красный0,00019522,9694210,1 по запросу
K1889.079802204067красный0,00019522,9694210,1 по запросу
K1889.079802205057красный0,00019522,9694210,1 по запросу
K1889.079802205067красный0,00019522,9694210,1 по запросу
K1889.079802206067красный0,00019522,9694210,1 по запросу
K1889.099803004049красный0,0010751,61555180,1 по запросу
K1889.099803006069красный0,0010751,61555180,1 по запросу
K1889.099803006089красный0,0010751,61555180,1 по запросу
K1889.099803006099красный0,0010751,61555180,1 по запросу
K1889.099803008089красный0,0010751,61555180,1 по запросу
K1889.099803008099красный0,0010751,61555180,1 по запросу
K1889.099803009099красный0,0010751,61555180,1 по запросу
K1889.1298034040412красный0,00304240,77188460,08 по запросу
K1889.1298034060612красный0,00304240,77188460,08 по запросу
K1889.1298034060812красный0,00304240,77188460,08 по запросу
K1889.1298034061012красный0,00304240,77188460,08 по запросу
K1889.1298034080812красный0,00304240,77188460,08 по запросу
K1889.1298034081012красный0,00304240,77188460,08 по запросу
K1889.1298034101012красный0,00304240,77188460,08 по запросу
K1889.1498035040414красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035080814красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035081014красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035081214красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035081414красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035101014красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035101214красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035101414красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035121214красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035121414красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1498035141414красный0,00381171,95136540,09 по запросу
K1889.1998066101019красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066121219красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066121419красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066121519красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066121619красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066141419красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066141519красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066141619красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066151519красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066151619красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.1998066161619красный0,04041512254020100,06 по запросу
K1889.2498078151524красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078181824красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078181924красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078182024красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078182524красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078191924красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078192024красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078192524красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078202024красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078202524красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2498078252524красный0,1753700813029400,11 по запросу
K1889.2898090191928красный0,3776410992032000,11 по запросу
K1889.2898090242428красный0,3776410992032000,11 по запросу
K1889.2898090282828красный0,3776410992032000,11 по запросу
K1889.2898090323228красный0,3776410992032000,11 по запросу
K1889.3898114202038красный1,139118002185044000,12 по запросу
K1889.3898114282838красный1,139118002185044000,12 по запросу
K1889.3898114323238красный1,139118002185044000,12 по запросу
K1889.3898114383838красный1,139118002185044000,12 по запросу
K1889.4298126252542красный2,505215943769259400,14 по запросу
K1889.4298126323242красный2,505215943769259400,14 по запросу
K1889.4298126383842красный2,505215943769259400,14 по запросу
K1889.4298126454542красный2,505215943769259400,14 по запросу
K1889.4898140252548красный4,175257594940068200,16 по запросу
K1889.4898140383848красный4,175257594940068200,16 по запросу
K1889.4898140454548красный4,175257594940068200,16 по запросу
K1889.4898140505048красный4,175257594940068200,16 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс.
крутящий момент,
Нм
Звездочка соединительной муфты
Твердость
Номинальный крутящий момент
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1889.07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1889.07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1889.07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1889.07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1889.07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1889.07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 по запросу
K1889.09800300404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1889.09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1889.09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1889.09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1889.09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1889.09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1889.09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 по запросу
K1889.12800340404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1889.12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1889.12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1889.12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1889.12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1889.12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1889.12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 по запросу
K1889.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 по запросу
K1889.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 по запросу
K1889.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 по запросу
K1889.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1889.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1889.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1889.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 по запросу
K1889.05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 по запросу
K1889.05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 по запросу
K1889.05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 по запросу
K1889.05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 по запросу
K1889.05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 по запросу
K1889.05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 по запросу
K1889.07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1889.07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1889.07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1889.07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1889.07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1889.07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 по запросу
K1889.09920300404+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1889.09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1889.09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1889.09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1889.09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1889.09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1889.09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 по запросу
K1889.12920340404+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1889.12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1889.12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1889.12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1889.12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1889.12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1889.12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 по запросу
K1889.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 по запросу
K1889.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 по запросу
K1889.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 по запросу
K1889.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1889.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1889.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1889.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 по запросу
K1889.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1889.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1889.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1889.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 по запросу
K1889.42921262525+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1889.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1889.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1889.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 по запросу
K1889.48921402525+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1889.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1889.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1889.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 по запросу
K1889.07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1889.07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1889.07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1889.07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1889.07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1889.07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 по запросу
K1889.09980300404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1889.09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1889.09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1889.09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1889.09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1889.09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1889.09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 по запросу
K1889.12980340404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1889.12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1889.12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1889.12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1889.12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1889.12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1889.12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 по запросу
K1889.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 по запросу
K1889.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 по запросу
K1889.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 по запросу
K1889.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1889.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1889.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1889.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 по запросу
K1889.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1889.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1889.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1889.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 по запросу
K1889.42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1889.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1889.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1889.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 по запросу
K1889.48981402525-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1889.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1889.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
K1889.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 по запросу
Номер заказа

макс. частота
вращения
об/мин
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D4LL1L2L3RМомент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1889.0780022040427000M244471422783,5150,43 по запросу
K1889.0780022040527000M245471422783,5150,43 по запросу
K1889.0780022040627000M246471422783,5150,43 по запросу
K1889.0780022050527000M255471422783,5150,43 по запросу
K1889.0780022050627000M256471422783,5150,43 по запросу
K1889.0780022060627000M266471422783,5150,43 по запросу
K1889.0980030040419000M2,54441120301010523,40,85 по запросу
K1889.0980030060619000M2,56641120301010523,40,85 по запросу
K1889.0980030060819000M2,56841120301010523,40,85 по запросу
K1889.0980030060919000M2,56941120301010523,40,85 по запросу
K1889.0980030080819000M2,58841120301010523,40,85 по запросу
K1889.0980030080919000M2,58941120301010523,40,85 по запросу
K1889.0980030090919000M2,59941120301010523,40,85 по запросу
K1889.1280034040416000M34441225341112527,22 по запросу
K1889.1280034060616000M36641225341112527,22 по запросу
K1889.1280034060816000M36841225341112527,22 по запросу
K1889.1280034061016000M361041225341112527,22 по запросу
K1889.1280034080816000M38841225341112527,22 по запросу
K1889.1280034081016000M381041225341112527,22 по запросу
K1889.1280034101016000M3101041225341112527,22 по запросу
K1889.1480035040413000M34441630351113532,22 по запросу
K1889.1480035080813000M38841630351113532,22 по запросу
K1889.1480035081013000M381041630351113532,22 по запросу
K1889.1480035081213000M381241630351113532,22 по запросу
K1889.1480035081413000M381441630351113532,22 по запросу
K1889.1480035101013000M3101041630351113532,22 по запросу
K1889.1480035101213000M3101241630351113532,22 по запросу
K1889.1480035101413000M3101441630351113532,22 по запросу
K1889.1480035121213000M3121241630351113532,22 по запросу
K1889.1480035121413000M3121441630351113532,22 по запросу
K1889.1480035141413000M3141441630351113532,22 по запросу
K1889.1980066101010000M61010102240662516124715 по запросу
K1889.1980066121210000M61212102240662516124715 по запросу
K1889.1980066121410000M61214102240662516124715 по запросу
K1889.1980066121510000M61215102240662516124715 по запросу
K1889.1980066121610000M61216102240662516124715 по запросу
K1889.1980066141410000M61414102240662516124715 по запросу
K1889.1980066141510000M61415102240662516124715 по запросу
K1889.1980066141610000M61416102240662516124715 по запросу
K1889.1980066151510000M61515102240662516124715 по запросу
K1889.1980066151610000M61516102240662516124715 по запросу
K1889.1980066161610000M61616102240662516124715 по запросу
K1889.248007815157000M615151532557830181256,415 по запросу
K1889.248007818187000M618181532557830181256,415 по запросу
K1889.248007818197000M618191532557830181256,415 по запросу
K1889.248007818207000M618201532557830181256,415 по запросу
K1889.248007818257000M618251532557830181256,415 по запросу
K1889.248007819197000M619191532557830181256,415 по запросу
K1889.248007819207000M619201532557830181256,415 по запросу
K1889.248007819257000M619251532557830181256,415 по запросу
K1889.248007820207000M620201532557830181256,415 по запросу
K1889.248007820257000M620251532557830181256,415 по запросу
K1889.248007825257000M625251532557830181256,415 по запросу
K1889.288009019196000M819191937659035201572,640 по запросу
K1889.288009024246000M824241937659035201572,640 по запросу
K1889.288009028286000M828281937659035201572,640 по запросу
K1889.288009032326000M832321937659035201572,640 по запросу
K1889.0592015030338000M1,633251015552,511,40,25 по запросу
K1889.0592015030438000M1,634251015552,511,40,25 по запросу
K1889.0592015030538000M1,635251015552,511,40,25 по запросу
K1889.0592015040438000M1,644251015552,511,40,25 по запросу
K1889.0592015040538000M1,645251015552,511,40,25 по запросу
K1889.0592015050538000M1,655251015552,511,40,25 по запросу
K1889.0792022040427000M244471422783,5150,43 по запросу
K1889.0792022040527000M245471422783,5150,43 по запросу
K1889.0792022040627000M246471422783,5150,43 по запросу
K1889.0792022050527000M255471422783,5150,43 по запросу
K1889.0792022050627000M256471422783,5150,43 по запросу
K1889.0792022060627000M266471422783,5150,43 по запросу
K1889.0992030040419000M2,54441120301010523,40,85 по запросу
K1889.0992030060619000M2,56641120301010523,40,85 по запросу
K1889.0992030060819000M2,56841120301010523,40,85 по запросу
K1889.0992030060919000M2,56941120301010523,40,85 по запросу
K1889.0992030080819000M2,58841120301010523,40,85 по запросу
K1889.0992030080919000M2,58941120301010523,40,85 по запросу
K1889.0992030090919000M2,59941120301010523,40,85 по запросу
K1889.1292034040416000M34441225341112527,22 по запросу
K1889.1292034060616000M36641225341112527,22 по запросу
K1889.1292034060816000M36841225341112527,22 по запросу
K1889.1292034061016000M361041225341112527,22 по запросу
K1889.1292034080816000M38841225341112527,22 по запросу
K1889.1292034081016000M381041225341112527,22 по запросу
K1889.1292034101016000M3101041225341112527,22 по запросу
K1889.1492035040413000M34441630351113532,22 по запросу
K1889.1492035080813000M38841630351113532,22 по запросу
K1889.1492035081013000M381041630351113532,22 по запросу
K1889.1492035081213000M381241630351113532,22 по запросу
K1889.1492035081413000M381441630351113532,22 по запросу
K1889.1492035101013000M3101041630351113532,22 по запросу
K1889.1492035101213000M3101241630351113532,22 по запросу
K1889.1492035101413000M3101441630351113532,22 по запросу
K1889.1492035121213000M3121241630351113532,22 по запросу
K1889.1492035121413000M3121441630351113532,22 по запросу
K1889.1492035141413000M3141441630351113532,22 по запросу
K1889.1992066101010000M61010102240662516124715 по запросу
K1889.1992066121210000M61212102240662516124715 по запросу
K1889.1992066121410000M61214102240662516124715 по запросу
K1889.1992066121510000M61215102240662516124715 по запросу
K1889.1992066121610000M61216102240662516124715 по запросу
K1889.1992066141410000M61414102240662516124715 по запросу
K1889.1992066141510000M61415102240662516124715 по запросу
K1889.1992066141610000M61416102240662516124715 по запросу
K1889.1992066151510000M61515102240662516124715 по запросу
K1889.1992066151610000M61516102240662516124715 по запросу
K1889.1992066161610000M61616102240662516124715 по запросу
K1889.249207815157000M615151532557830181256,415 по запросу
K1889.249207818187000M618181532557830181256,415 по запросу
K1889.249207818197000M618191532557830181256,415 по запросу
K1889.249207818207000M618201532557830181256,415 по запросу
K1889.249207818257000M618251532557830181256,415 по запросу
K1889.249207819197000M619191532557830181256,415 по запросу
K1889.249207819207000M619201532557830181256,415 по запросу
K1889.249207819257000M619251532557830181256,415 по запросу
K1889.249207820207000M620201532557830181256,415 по запросу
K1889.249207820257000M620251532557830181256,415 по запросу
K1889.249207825257000M625251532557830181256,415 по запросу
K1889.289209019196000M819191937659035201572,640 по запросу
K1889.289209024246000M824241937659035201572,640 по запросу
K1889.289209028286000M828281937659035201572,640 по запросу
K1889.289209032326000M832321937659035201572,640 по запросу
K1889.389211420205000M8202020488011445242083,340 по запросу
K1889.389211428285000M8282820488011445242083,340 по запросу
K1889.389211432325000M8323220488011445242083,340 по запросу
K1889.389211438385000M8383820488011445242083,340 по запросу
K1889.429212625254000M1025252550951265026209584 по запросу
K1889.429212632324000M1032322550951265026209584 по запросу
K1889.429212638384000M1038382550951265026209584 по запросу
K1889.429212645454000M1045452550951265026209584 по запросу
K1889.489214025253750M1225252557105140562822105145 по запросу
K1889.489214038383750M1238382557105140562822105145 по запросу
K1889.489214045453750M1245452557105140562822105145 по запросу
K1889.489214050503750M1250502557105140562822105145 по запросу
K1889.0798022040427000M244471422783,5150,43 по запросу
K1889.0798022040527000M245471422783,5150,43 по запросу
K1889.0798022040627000M246471422783,5150,43 по запросу
K1889.0798022050527000M255471422783,5150,43 по запросу
K1889.0798022050627000M256471422783,5150,43 по запросу
K1889.0798022060627000M266471422783,5150,43 по запросу
K1889.0998030040419000M2,54441120301010523,40,85 по запросу
K1889.0998030060619000M2,56641120301010523,40,85 по запросу
K1889.0998030060819000M2,56841120301010523,40,85 по запросу
K1889.0998030060919000M2,56941120301010523,40,85 по запросу
K1889.0998030080819000M2,58841120301010523,40,85 по запросу
K1889.0998030080919000M2,58941120301010523,40,85 по запросу
K1889.0998030090919000M2,59941120301010523,40,85 по запросу
K1889.1298034040416000M34441225341112527,22 по запросу
K1889.1298034060616000M36641225341112527,22 по запросу
K1889.1298034060816000M36841225341112527,22 по запросу
K1889.1298034061016000M361041225341112527,22 по запросу
K1889.1298034080816000M38841225341112527,22 по запросу
K1889.1298034081016000M381041225341112527,22 по запросу
K1889.1298034101016000M3101041225341112527,22 по запросу
K1889.1498035040413000M34441630351113532,22 по запросу
K1889.1498035080813000M38841630351113532,22 по запросу
K1889.1498035081013000M381041630351113532,22 по запросу
K1889.1498035081213000M381241630351113532,22 по запросу
K1889.1498035081413000M381441630351113532,22 по запросу
K1889.1498035101013000M3101041630351113532,22 по запросу
K1889.1498035101213000M3101241630351113532,22 по запросу
K1889.1498035101413000M3101441630351113532,22 по запросу
K1889.1498035121213000M3121241630351113532,22 по запросу
K1889.1498035121413000M3121441630351113532,22 по запросу
K1889.1498035141413000M3141441630351113532,22 по запросу
K1889.1998066101010000M61010102240662516124715 по запросу
K1889.1998066121210000M61212102240662516124715 по запросу
K1889.1998066121410000M61214102240662516124715 по запросу
K1889.1998066121510000M61215102240662516124715 по запросу
K1889.1998066121610000M61216102240662516124715 по запросу
K1889.1998066141410000M61414102240662516124715 по запросу
K1889.1998066141510000M61415102240662516124715 по запросу
K1889.1998066141610000M61416102240662516124715 по запросу
K1889.1998066151510000M61515102240662516124715 по запросу
K1889.1998066151610000M61516102240662516124715 по запросу
K1889.1998066161610000M61616102240662516124715 по запросу
K1889.249807815157000M615151532557830181256,415 по запросу
K1889.249807818187000M618181532557830181256,415 по запросу
K1889.249807818197000M618191532557830181256,415 по запросу
K1889.249807818207000M618201532557830181256,415 по запросу
K1889.249807818257000M618251532557830181256,415 по запросу
K1889.249807819197000M619191532557830181256,415 по запросу
K1889.249807819207000M619201532557830181256,415 по запросу
K1889.249807819257000M619251532557830181256,415 по запросу
K1889.249807820207000M620201532557830181256,415 по запросу
K1889.249807820257000M620251532557830181256,415 по запросу
K1889.249807825257000M625251532557830181256,415 по запросу
K1889.289809019196000M819191937659035201572,640 по запросу
K1889.289809024246000M824241937659035201572,640 по запросу
K1889.289809028286000M828281937659035201572,640 по запросу
K1889.289809032326000M832321937659035201572,640 по запросу
K1889.389811420205000M8202020488011445242083,340 по запросу
K1889.389811428285000M8282820488011445242083,340 по запросу
K1889.389811432325000M8323220488011445242083,340 по запросу
K1889.389811438385000M8383820488011445242083,340 по запросу
K1889.429812625254000M1025252550951265026209584 по запросу
K1889.429812632324000M1032322550951265026209584 по запросу
K1889.429812638384000M1038382550951265026209584 по запросу
K1889.429812645454000M1045452550951265026209584 по запросу
K1889.489814025253750M1225252557105140562822105145 по запросу
K1889.489814038383750M1238382557105140562822105145 по запросу
K1889.489814045453750M1245452557105140562822105145 по запросу
K1889.489814050503750M1250502557105140562822105145 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33