Группы товаров
Муфты балочные из нержавеющей стали со съемными зажимными ступицами
K2040

Муфты балочные из нержавеющей стали со съемными зажимными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Беззазорная, жесткая на кручение, упругая на изгиб и необслуживаемая цельнометаллическая муфта для передачи вращательных движений с выравниванием угловых скоростей. Инновационная структура разрезов позволяет обеспечить отличную осевую, радиальную и угловую податливость при низких реактивных силах. Идеально подходит для серводвигателей. Со съемными зажимными ступицами для закрепления на валу.Диапазон температур:от –50 до +150 °C.Монтаж:Балочные муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор посадки составляет 0,02–0,05 мм. Посадка с зазором и смазка цапф вала облегчают монтаж и демонтаж.По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2040 Муфты балочные из нержавеющей стали со съемными зажимными ступицами 205 kB
 Техническое описание соединительных муфт валов 2,1 MB

Чертежи

Муфты балочные из нержавеющей стали со съемными зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D4LL1L2Номинальный крутящий момент
Нм
Торсионная жесткость
(10³ Н∙м/рад)
Момент инерции
(гм²)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2040.025028081025810612252884161,5580,00631 по запросу
K2040.02502806062566612252884161,5580,00631 по запросу
K2040.03004010103010106143040115,5252,5300,01860 по запросу
K2040.04004815154015156194048115,53611,0080,07580 по запросу
K2040.050065202050202010265065199,57320,9950,24600 по запросу
K2040.0250281010251010612252884161,5580,00631 по запросу
K2040.02502808082588612252884161,5580,00631 по запросу
K2040.0300400810308106143040115,5252,5300,01860 по запросу
K2040.04004816164016166194048115,53611,0080,07580 по запросу
K2040.050065161650161610265065199,57320,9950,24600 по запросу
K2040.050065101050101010265065199,57320,9950,24600 по запросу
K2040.030040080830886143040115,5252,5300,01860 по запросу
K2040.025028061025610612252884161,5580,00631 по запросу
K2040.0300400610306106143040115,5252,5300,01860 по запросу
K2040.050065151550151510265065199,57320,9950,24600 по запросу
K2040.030040060630666143040115,5252,5300,01860 по запросу
K2040.02502806082568612252884161,5580,00631 по запросу
K2040.040048060640666194048115,53611,0080,07580 по запросу
K2040.04004812124012126194048115,53611,0080,07580 по запросу
K2040.030040060830686143040115,5252,5300,01860 по запросу
K2040.04004810104010106194048115,53611,0080,07580 по запросу
K2040.04004810124010126194048115,53611,0080,07580 по запросу
K2040.050065191950191910265065199,57320,9950,24600 по запросу
K2040.0600801010601010103060802512,511037,1650,69400 по запросу
K2040.0600801616601616103060802512,511037,1650,69400 по запросу
K2040.0600802020602020103060802512,511037,1650,69400 по запросу
K2040.0600802424602424103060802512,511037,1650,69400 по запросу
K2040.0700951515701515153570952512,5190196,0241,40700 по запросу
K2040.0700952020702020153570952512,5190196,0241,40700 по запросу
K2040.0700953232703232153570952512,5190196,0241,40700 по запросу
Номер заказамакс. частота
вращения
об/мин
Макс.
смещение угла
(°)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
C
(ISO 4029)
Момент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2040.02502808108000110,1M31,5 по запросу
K2040.02502806068000110,1M31,5 по запросу
K2040.0300401010600010,850,1M43,4 по запросу
K2040.0400481515500010,850,15M57 по запросу
K2040.050065202050001,50,70,15M614 по запросу
K2040.02502810108000110,1M31,5 по запросу
K2040.02502808088000110,1M31,5 по запросу
K2040.0300400810600010,850,1M43,4 по запросу
K2040.0400481616500010,850,15M57 по запросу
K2040.050065161650001,50,70,15M614 по запросу
K2040.050065101050001,50,70,15M614 по запросу
K2040.0300400808600010,850,1M43,4 по запросу
K2040.02502806108000110,1M31,5 по запросу
K2040.0300400610600010,850,1M43,4 по запросу
K2040.050065151550001,50,70,15M614 по запросу
K2040.0300400606600010,850,1M43,4 по запросу
K2040.02502806088000110,1M31,5 по запросу
K2040.0400480606500010,850,15M57 по запросу
K2040.0400481212500010,850,15M57 по запросу
K2040.0300400608600010,850,1M43,4 по запросу
K2040.0400481010500010,850,15M57 по запросу
K2040.0400481012500010,850,15M57 по запросу
K2040.050065191950001,50,70,15M614 по запросу
K2040.060080101045001,50,70,15M827 по запросу
K2040.060080161645001,50,70,15M827 по запросу
K2040.060080202045001,50,70,15M827 по запросу
K2040.060080242445001,50,70,15M827 по запросу
K2040.0700951515400010,330,1M827 по запросу
K2040.0700952020400010,330,1M827 по запросу
K2040.0700953232400010,330,1M827 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33