Группы товаров
Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами
K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Сильфон из нержавеющей стали.
Исполнение: Чистая.Указание:Миниатюрные муфты с металлическим сильфоном с плотной посадкой и высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. С зажимными ступицами для крепления вала.

Они используются преимущественно в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, в высокодинамичных системах позиционирования и сервоприводах, датчиках углового положения, тахометрах, потенциометрах.
Диапазон температур:от -30 до +120 °C.Монтаж:Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратить внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1879 Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами 277 kB
 Техническое описание соединительных муфт валов 2,1 MB

Чертежи

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерНоминальный
крутящий
момент, Нм
Момент инерции
(г/см²)
Жесткость на кручение
Н·м/рад
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Жесткость пружины
осевая
(Н/мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1879.005025030350,52,82001810 по запросу
K1879.005025040450,52,82001810 по запросу
K1879.005025050550,52,82001810 по запросу
K1879.005025060650,52,82001810 по запросу
K1879.01002603031013,43803120 по запросу
K1879.01002603051013,43803120 по запросу
K1879.01002605051013,43803120 по запросу
K1879.01002605061013,43803120 по запросу
K1879.01002606061013,43803120 по запросу
K1879.0150260505151,587505915 по запросу
K1879.0150260506151,587505915 по запросу
K1879.0150260508151,587505915 по запросу
K1879.0150260606151,587505915 по запросу
K1879.0150260608151,587505915 по запросу
K1879.0150260808151,587505915 по запросу
K1879.02003806062022713002111 по запросу
K1879.02003806082022713002111 по запросу
K1879.02003806102022713002111 по запросу
K1879.02003808082022713002111 по запросу
K1879.02003808102022713002111 по запросу
K1879.02003810102022713002111 по запросу
K1879.0450411010454,5100650016832 по запросу
K1879.0450411012454,5100650016832 по запросу
K1879.0450411014454,5100650016832 по запросу
K1879.0450411212454,5100650016832 по запросу
K1879.0450411214454,5100650016832 по запросу
K1879.0450411414454,5100650016832 по запросу
K1879.100047121210010233810012027 по запросу
K1879.100047121510010233810012027 по запросу
K1879.100047121910010233810012027 по запросу
K1879.100047151510010233810012027 по запросу
K1879.100047151910010233810012027 по запросу
K1879.100047191910010233810012027 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс. частота
вращения
об/мин
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1879.00502503030,150,31,5150005,2M23 по запросу
K1879.00502504040,150,31,5150005,2M24 по запросу
K1879.00502505050,150,31,5150005,2M25 по запросу
K1879.00502506060,150,31,5150005,2M26 по запросу
K1879.01002603030,150,31,5150005,2M23 по запросу
K1879.01002603050,150,31,5150005,2M23 по запросу
K1879.01002605050,150,31,5150005,2M25 по запросу
K1879.01002605060,150,31,5150005,2M25 по запросу
K1879.01002606060,150,31,5150005,2M26 по запросу
K1879.01502605050,10,31,5150007M2,55 по запросу
K1879.01502605060,10,31,5150007M2,55 по запросу
K1879.01502605080,10,31,5150007M2,55 по запросу
K1879.01502606060,10,31,5150007M2,56 по запросу
K1879.01502606080,10,31,5150007M2,56 по запросу
K1879.01502608080,10,31,5150007M2,58 по запросу
K1879.02003806060,20,41,5150009M36 по запросу
K1879.02003806080,20,41,5150009M36 по запросу
K1879.02003806100,20,41,5150009M36 по запросу
K1879.02003808080,20,41,5150009M38 по запросу
K1879.02003808100,20,41,5150009M38 по запросу
K1879.02003810100,20,41,5150009M310 по запросу
K1879.04504110100,10,31,51500012M410 по запросу
K1879.04504110120,10,31,51500012M410 по запросу
K1879.04504110140,10,31,51500012M410 по запросу
K1879.04504112120,10,31,51500012M412 по запросу
K1879.04504112140,10,31,51500012M412 по запросу
K1879.04504114140,10,31,51500012M414 по запросу
K1879.10004712120,150,41,51500015,5M412 по запросу
K1879.10004712150,150,41,51500015,5M412 по запросу
K1879.10004712190,150,41,51500015,5M412 по запросу
K1879.10004715150,150,41,51500015,5M415 по запросу
K1879.10004715190,150,41,51500015,5M415 по запросу
K1879.10004719190,150,41,51500015,5M419 по запросу
Номер заказа

D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D1/D2
макс.
при наличии шпоночного паза
D4LL2L3RМомент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1879.0050250303338815,5252,5717,50,43 по запросу
K1879.0050250404438815,5252,5717,50,43 по запросу
K1879.0050250505538815,5252,5717,50,43 по запросу
K1879.0050250606638815,5252,5717,50,43 по запросу
K1879.0100260303338815,5262,5717,50,43 по запросу
K1879.0100260305538815,5262,5717,50,43 по запросу
K1879.0100260505538815,5262,5717,50,43 по запросу
K1879.0100260506638815,5262,5717,50,43 по запросу
K1879.0100260606638815,5262,5717,50,43 по запросу
K1879.0150260505531010202638,5210,85 по запросу
K1879.0150260506631010202638,5210,85 по запросу
K1879.0150260508831010202638,5210,85 по запросу
K1879.0150260606631010202638,5210,85 по запросу
K1879.0150260608831010202638,5210,85 по запросу
K1879.0150260808831010202638,5210,85 по запросу
K1879.020038060663141425383,511272 по запросу
K1879.020038060883141425383,511272 по запросу
K1879.0200380610103141425383,511272 по запросу
K1879.020038080883141425383,511272 по запросу
K1879.0200380810103141425383,511272 по запросу
K1879.0200381010103141425383,511272 по запросу
K1879.0450411010106181832,541513343,5 по запросу
K1879.0450411012126181832,541513343,5 по запросу
K1879.0450411014146181832,541513343,5 по запросу
K1879.0450411212126181832,541513343,5 по запросу
K1879.0450411214146181832,541513343,5 по запросу
K1879.0450411414146181832,541513343,5 по запросу
K1879.1000471212126252540,547513,541,54,5 по запросу
K1879.1000471215156252540,547513,541,54,5 по запросу
K1879.1000471219196252540,547513,541,54,5 по запросу
K1879.1000471515156252540,547513,541,54,5 по запросу
K1879.1000471519196252540,547513,541,54,5 по запросу
K1879.1000471919196252540,547513,541,54,5 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом

K1888

Эластомерные кулачковые муфты
с зажимным конусом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33