Группы товаров
Эластомерные кулачковые муфты со съемными зажимными ступицами
K1892

Эластомерные кулачковые муфты со съемными зажимными ступицами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Зубчатый венец муфты, полиуретан.
Исполнение: Втулка без покрытия.
Зубчатый венец муфты, синий, твердость по Шору 80 A.
Зубчатый венец муфты, желтый, твердость по Шору 92 A.
Зубчатый венец муфты, красный, твердость по Шору 98 A.
Указание:Эластомерные кулачковые муфты состоят из двух втулок и эластомерного зубчатого венца. Они подходят для компенсации осевых, радиальных и угловых смещений, а также для демпфирования вибраций и скачков крутящего момента.

Зубчатый венец муфты из полиуретана доступен с различной степенью твердости. С увеличением твердости зубчатого венца муфты увеличиваются передаваемый крутящий момент и жесткость, с уменьшением твердости увеличивается величина смещения и демпфирование.

Предварительный натяг зубчатых венцов в ступицах муфты обеспечивает их плотную посадку.

Поставка осуществляется в несмонтированном виде.
Диапазон температур:Синяя, твердость по Шору 80 A: от -50 °C до +80 °C. Кратковременно от -60 °C до +120 °C.
Желтая, твердость по Шору 92 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -50 °C до +120 °C.
Красная, твердость по Шору 98 A: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -40 °C до +120 °C.
Монтаж:Эластомерные кулачковые муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

Для монтажа ступицы эластомерной кулачковой муфты надеваются на валы и фиксируются с помощью зажимных ступиц.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.

Чертежи

Эластомерные кулачковые муфты со съемными зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерЦвет
компонента
Момент инерции
(гм²)
Жесткость на кручение
статический
(Н м/рад)
Жесткость на кручение
динамический
(Н м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1892.1480035040414синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035080814синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035081014синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035081214синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035081414синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035101014синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035101214синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035101414синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035121214синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035121414синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1480035141414синий0,00760,21801530,21 по запросу
K1892.1980066080819синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066121219синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066121419синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066121519синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066121619синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066141419синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066141519синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066141619синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066151519синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066151619синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.1980066161619синий0,04261810655820,15 по запросу
K1892.2480078101024синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078181824синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078181924синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078182024синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078182524синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078191924синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078192024синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078192524синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078202024синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078202524синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2480078252524синий0,17186013908400,2 по запросу
K1892.2880090141428синий0,402137023509900,2 по запросу
K1892.2880090242428синий0,402137023509900,2 по запросу
K1892.2880090282828синий0,402137023509900,2 по запросу
K1892.2880090323228синий0,402137023509900,2 по запросу
K1892.1492035040414жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035080814жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035081014жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035081214жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035081414жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035101014жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035101214жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035101414жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035121214жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035121414жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1492035141414жёлтый0,007114,63443360,15 по запросу
K1892.1992066080819жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066121219жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066121419жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066121519жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066121619жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066141419жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066141519жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066141619жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066151519жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066151619жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.1992066161619жёлтый0,0421090181511200,1 по запросу
K1892.2492078101024жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078181824жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078181924жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078182024жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078182524жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078191924жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078192024жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078192524жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078202024жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078202524жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2492078252524жёлтый0,1712300513019000,15 по запросу
K1892.2892090141428жёлтый0,4024080674517800,15 по запросу
K1892.2892090242428жёлтый0,4024080674517800,15 по запросу
K1892.2892090282828жёлтый0,4024080674517800,15 по запросу
K1892.2892090323228жёлтый0,4024080674517800,15 по запросу
K1892.3892114181838жёлтый1,09665251200023500,17 по запросу
K1892.3892114282838жёлтый1,09665251200023500,17 по запросу
K1892.3892114323238жёлтый1,09665251200023500,17 по запросу
K1892.3892114383838жёлтый1,09665251200023500,17 по запросу
K1892.4292126222242жёлтый2,522108702050041000,19 по запросу
K1892.4292126323242жёлтый2,522108702050041000,19 по запросу
K1892.4292126383842жёлтый2,522108702050041000,19 по запросу
K1892.4292126454542жёлтый2,522108702050041000,19 по запросу
K1892.4892140222248жёлтый4,076129682280045000,23 по запросу
K1892.4892140383848жёлтый4,076129682280045000,23 по запросу
K1892.4892140454548жёлтый4,076129682280045000,23 по запросу
K1892.4892140505048жёлтый4,076129682280045000,23 по запросу
K1892.1498035040414красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035080814красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035081014красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035081214красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035081414красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035101014красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035101214красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035101414красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035121214красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035121414красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1498035141414красный0,007171,95136540,09 по запросу
K1892.1998066080819красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066121219красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066121419красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066121519красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066121619красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066141419красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066141519красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066141619красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066151519красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066151619красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.1998066161619красный0,0421512254020100,06 по запросу
K1892.2498078101024красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078181824красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078181924красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078182024красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078182524красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078191924красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078192024красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078192524красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078202024красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078202524красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2498078252524красный0,1713700813029400,11 по запросу
K1892.2898090141428красный0,4026410992032000,11 по запросу
K1892.2898090242428красный0,4026410992032000,11 по запросу
K1892.2898090282828красный0,4026410992032000,11 по запросу
K1892.2898090323228красный0,4026410992032000,11 по запросу
K1892.3898114181838красный1,096118002185044000,12 по запросу
K1892.3898114282838красный1,096118002185044000,12 по запросу
K1892.3898114323238красный1,096118002185044000,12 по запросу
K1892.3898114383838красный1,096118002185044000,12 по запросу
K1892.4298126222242красный2,522215943769259400,14 по запросу
K1892.4298126323242красный2,522215943769259400,14 по запросу
K1892.4298126383842красный2,522215943769259400,14 по запросу
K1892.4298126454542красный2,522215943769259400,14 по запросу
K1892.4898140222248красный4,076257594940068200,16 по запросу
K1892.4898140383848красный4,076257594940068200,16 по запросу
K1892.4898140454548красный4,076257594940068200,16 по запросу
K1892.4898140505048красный4,076257594940068200,16 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс.
крутящий момент,
Нм
Звездочка соединительной муфты
Твердость
Номинальный крутящий момент
Нм
макс. частота
вращения
об/мин
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1892.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 по запросу
K1892.19800660808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 по запросу
K1892.24800781010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 по запросу
K1892.28800901414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 по запросу
K1892.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 по запросу
K1892.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 по запросу
K1892.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 по запросу
K1892.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 по запросу
K1892.19920660808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 по запросу
K1892.24920781010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 по запросу
K1892.28920901414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 по запросу
K1892.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 по запросу
K1892.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 по запросу
K1892.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 по запросу
K1892.38921141818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 по запросу
K1892.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 по запросу
K1892.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 по запросу
K1892.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 по запросу
K1892.42921262222+2 / -1183092 Shore A2654000 по запросу
K1892.42921263232+2 / -1183092 Shore A2654000 по запросу
K1892.42921263838+2 / -1183092 Shore A2654000 по запросу
K1892.42921264545+2 / -1183092 Shore A2654000 по запросу
K1892.48921402222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 по запросу
K1892.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 по запросу
K1892.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 по запросу
K1892.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 по запросу
K1892.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 по запросу
K1892.19980660808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 по запросу
K1892.24980781010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 по запросу
K1892.28980901414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 по запросу
K1892.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 по запросу
K1892.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 по запросу
K1892.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 по запросу
K1892.38981141818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 по запросу
K1892.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 по запросу
K1892.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 по запросу
K1892.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 по запросу
K1892.42981262222+2 / -10,990098 Shore A4504000 по запросу
K1892.42981263232+2 / -10,990098 Shore A4504000 по запросу
K1892.42981263838+2 / -10,990098 Shore A4504000 по запросу
K1892.42981264545+2 / -10,990098 Shore A4504000 по запросу
K1892.48981402222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 по запросу
K1892.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 по запросу
K1892.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 по запросу
K1892.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 по запросу
Номер заказа

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D4KLL1L2L3L4RМомент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1892.1480035040410,5M444412308351113519355 по запросу
K1892.1480035080810,5M488412308351113519355 по запросу
K1892.1480035081010,5M4810412308351113519355 по запросу
K1892.1480035081210,5M4812412308351113519355 по запросу
K1892.1480035081410,5M4814412308351113519355 по запросу
K1892.1480035101010,5M41010412308351113519355 по запросу
K1892.1480035101210,5M41012412308351113519355 по запросу
K1892.1480035101410,5M41014412308351113519355 по запросу
K1892.1480035121210,5M41212412308351113519355 по запросу
K1892.1480035121410,5M41214412308351113519355 по запросу
K1892.1480035141410,5M41414412308351113519355 по запросу
K1892.1980066080814,5M6888214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066121214,5M612128214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066121414,5M612148214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066121514,5M612158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066121614,5M612168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066141414,5M614148214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066141514,5M614158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066141614,5M614168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066151514,5M615158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066151614,5M615168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1980066161614,5M616168214019,56625168274615 по запросу
K1892.2480078101020M610101032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078181820M618181032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078181920M618191032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078182020M618201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078182520M618251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078191920M619191032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078192020M619201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078192520M619251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078202020M620201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078202520M620251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2480078252520M625251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2880090141425M814141437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2880090242425M824241437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2880090282825M828281437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2880090323225M832321437652590352011,5407340 по запросу
K1892.1492035040410,5M444412308351113519355 по запросу
K1892.1492035080810,5M488412308351113519355 по запросу
K1892.1492035081010,5M4810412308351113519355 по запросу
K1892.1492035081210,5M4812412308351113519355 по запросу
K1892.1492035081410,5M4814412308351113519355 по запросу
K1892.1492035101010,5M41010412308351113519355 по запросу
K1892.1492035101210,5M41012412308351113519355 по запросу
K1892.1492035101410,5M41014412308351113519355 по запросу
K1892.1492035121210,5M41212412308351113519355 по запросу
K1892.1492035121410,5M41214412308351113519355 по запросу
K1892.1492035141410,5M41414412308351113519355 по запросу
K1892.1992066080814,5M6888214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066121214,5M612128214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066121414,5M612148214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066121514,5M612158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066121614,5M612168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066141414,5M614148214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066141514,5M614158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066141614,5M614168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066151514,5M615158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066151614,5M615168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1992066161614,5M616168214019,56625168274615 по запросу
K1892.2492078101020M610101032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078181820M618181032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078181920M618191032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078182020M618201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078182520M618251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078191920M619191032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078192020M619201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078192520M619251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078202020M620201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078202520M620251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2492078252520M625251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2892090141425M814141437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2892090242425M824241437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2892090282825M828281437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2892090323225M832321437652590352011,5407340 по запросу
K1892.3892114181830M8181818488033114452415,54883,540 по запросу
K1892.3892114282830M8282818488033114452415,54883,540 по запросу
K1892.3892114323230M8323218488033114452415,54883,540 по запросу
K1892.3892114383830M8383818488033114452415,54883,540 по запросу
K1892.4292126222232M10222222509536,51265026185393,584 по запросу
K1892.4292126323232M10323222509536,51265026185393,584 по запросу
K1892.4292126383832M10383822509536,51265026185393,584 по запросу
K1892.4292126454532M10454522509536,51265026185393,584 по запросу
K1892.4892140222236M122222225710539,5140562818,561105145 по запросу
K1892.4892140383836M123838225710539,5140562818,561105145 по запросу
K1892.4892140454536M124545225710539,5140562818,561105145 по запросу
K1892.4892140505036M125050225710539,5140562818,561105145 по запросу
K1892.1498035040410,5M444412308351113519355 по запросу
K1892.1498035080810,5M488412308351113519355 по запросу
K1892.1498035081010,5M4810412308351113519355 по запросу
K1892.1498035081210,5M4812412308351113519355 по запросу
K1892.1498035081410,5M4814412308351113519355 по запросу
K1892.1498035101010,5M41010412308351113519355 по запросу
K1892.1498035101210,5M41012412308351113519355 по запросу
K1892.1498035101410,5M41014412308351113519355 по запросу
K1892.1498035121210,5M41212412308351113519355 по запросу
K1892.1498035121410,5M41214412308351113519355 по запросу
K1892.1498035141410,5M41414412308351113519355 по запросу
K1892.1998066080814,5M6888214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066121214,5M612128214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066121414,5M612148214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066121514,5M612158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066121614,5M612168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066141414,5M614148214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066141514,5M614158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066141614,5M614168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066151514,5M615158214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066151614,5M615168214019,56625168274615 по запросу
K1892.1998066161614,5M616168214019,56625168274615 по запросу
K1892.2498078101020M610101032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078181820M618181032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078181920M618191032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078182020M618201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078182520M618251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078191920M619191032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078192020M619201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078192520M619251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078202020M620201032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078202520M620251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2498078252520M625251032552278301810,53457,515 по запросу
K1892.2898090141425M814141437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2898090242425M824241437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2898090282825M828281437652590352011,5407340 по запросу
K1892.2898090323225M832321437652590352011,5407340 по запросу
K1892.3898114181830M8181818488033114452415,54883,540 по запросу
K1892.3898114282830M8282818488033114452415,54883,540 по запросу
K1892.3898114323230M8323218488033114452415,54883,540 по запросу
K1892.3898114383830M8383818488033114452415,54883,540 по запросу
K1892.4298126222232M10222222509536,51265026185393,584 по запросу
K1892.4298126323232M10323222509536,51265026185393,584 по запросу
K1892.4298126383832M10383822509536,51265026185393,584 по запросу
K1892.4298126454532M10454522509536,51265026185393,584 по запросу
K1892.4898140222236M122222225710539,5140562818,561105145 по запросу
K1892.4898140383836M123838225710539,5140562818,561105145 по запросу
K1892.4898140454536M124545225710539,5140562818,561105145 по запросу
K1892.4898140505036M125050225710539,5140562818,561105145 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
со съемными зажимными ступицами

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33