제품 그룹
프로파일 알루미늄 D50  타입 I, 튜브
K2057

프로파일 알루미늄 D50 타입 I, 튜브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).표면 마무리:인공적 에이징, 자연색 산화처리정보:베어링 플랜지 K2056과 함께 이송 롤러로 사용 가능특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2057 프로파일 알루미늄 D50  타입 I, 튜브 240 kB

도면

프로파일 알루미늄 D50  타입 I, 튜브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질D

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
무게
약. kg/m
CAD액세서리가격주문
K2057.50X1000505010008,168,163,263,260,760 요청 시

품목 정보

원하는 길이가 표시되지 않습니까?


그럼 지금 저희 전문가에게 문의하세요.
최대 배송 길이는 6000mm입니다.

지금 여기에서 주문하세요.