제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정색, 알루미늄 컬러 파우더 코팅 또는 광택 처리.정보:프로파일 및 평판 재료, 가벼운 선반 부품의 견고한 결합 또는 연결을 위한 범용 고정 부품.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1043_Datasheet_32207__--ko 200 kB

도면

앵글

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상표면
기본 몸체
ABD
스크류
L

T슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1043.061I검정파우더 코팅1530M63036 요청 시
K1043.062Ialuminium coloured파우더 코팅1530M63036 요청 시
K1043.063I실버아연 도금1530M63036 요청 시
K1043.081I검정파우더 코팅2040M84058/10 요청 시
K1043.082Ialuminium coloured파우더 코팅2040M84058/10 요청 시
K1043.083I실버아연 도금2040M84058/10 요청 시