제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:기본 몸체: 아연 다이캐스팅.
슬라이딩 부품: POM 플라스틱.
부착형 부품: 아연 도금된 스틸.
O 링: EPDM.
정보:클립 고정된 플라스틱 슬라이딩 부품이 있는 금속 프로파일 슬라이더. 프로파일 슬라이더는 알루미늄 프로파일 유형 I이 8mm의 슬롯에서 적은 마모를 일으키며 직선 운동할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 윤활이 필요하지 않아 먼지에 극도로 둔감하게 만듭니다.

프로파일 슬라이더의 최대 허용 하중 Fmax = 50N.

슬라이딩 캐리지가 여러 개인 슬라이딩 가이드는 고정 베어링(F형) 및 이동식 베어링(L형)과 결합하여 설계되어야 합니다. 이로써 형상 공차가 보정되고 원활한 작동이 보장됩니다.

S형: 임의의 부착형 부품을 연결하는 데 사용되는 세트.

타입 L: 이동식 베어링으로 사용되는 세트.

L형: 고정 베어링으로 사용되는 세트.
인도 품목타입 S: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
DIN 439 B - M6, 육각 너트 2개.

타입 L: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M5x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M5, 슬롯 너트 2개.

타입 F: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M6x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M6, 슬롯 너트 2개.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1806 프로파일 슬라이더 596 kB

도면 (전체 요약)

프로파일 슬라이더

프로파일 슬라이더, 타입 S, 표준

자세한 정보

도면

프로파일 슬라이더, 타입 S, 표준

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입CAD액세서리가격주문
K1806.1000S표준 요청 시

프로파일 슬라이더, 타입 L, 이동식 베어링

자세한 정보

도면

프로파일 슬라이더, 타입 L, 이동식 베어링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

CAD액세서리가격주문
K1806.2050L이동식 베어링M5 요청 시

프로파일 슬라이더, 타입 F, 고정 베어링

자세한 정보

도면

프로파일 슬라이더, 타입 F, 고정 베어링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

CAD액세서리가격주문
K1806.3060F고정 베어링M6 요청 시