제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드 커버 캡, 유리 섬유 강화.표면 마무리:검은색 또는 회색 커버 캡.액세서리:앵글 세트 B타입 K2186.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2187 커버캡 앵글 세트 타입 B용 189 kB

도면

커버캡 앵글 세트 타입 B용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전

본체 색상A5BH1L1다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2187.0830301B30x30검정28,5283030K2186.083030 요청 시
K2187.0830302B30x30회색28,5283030K2186.083030 요청 시
K2187.0830601B30x60검정48286161K2186.083060 요청 시
K2187.0830602B30x60회색48286161K2186.083060 요청 시
K2187.1040401B40x40검정36,53841,541,5K2186.104040 요청 시
K2187.1040402B40x40회색36,53841,541,5K2186.104040 요청 시
K2187.1045451B45x45검정44,54250,550,5K2186.104545 요청 시
K2187.1045452B45x45회색44,54250,550,5K2186.104545 요청 시
K2187.1040801B40x80검정64388080K2186.104080 요청 시
K2187.1040802B40x80회색64388080K2186.104080 요청 시
K2187.1045901B45x90검정72439090K2186.104590 요청 시
K2187.1045902B45x90회색72439090K2186.104590 요청 시
K2187.1080801B80x80검정657482,582,5K2186.108080 요청 시
K2187.1080802B80x80회색657482,582,5K2186.108080 요청 시
K2187.1090901B90x90검정758894,594,5K2186.109090 요청 시
K2187.1090902B90x90회색758894,594,5K2186.109090 요청 시