제품 그룹
케이블 밴드 블록
K1278

케이블 밴드 블록

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드, 유리섬유 강화표면 마무리:검정색.정보:케이블 밴드 블록은 케이블과 호스용 고정 부품입니다. 조립은 패널 또는 알루미늄 프로파일(슬롯 5 ~ 12mm)에서 소켓 헤드 스크류 또는 팬 헤드 스크류 및 T-슬롯 너트를 사용하여 할 수 있습니다.

케이블과 호스의 고정은 케이블 밴드로 이루어집니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1278 케이블 밴드 블록 271 kB

도면

케이블 밴드 블록

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1278.015-12 요청 시