제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 다이캐스팅 앵글.
스틸 나사 및 슬라이딩 블록.
표면 마무리:알루미늄 컬러 앵글.
광택 처리된 T슬롯 너트 및 슬라이딩 블록.
정보:프로파일 구조 보강 및 프로파일 간 마찰, 미가공 연결에 적합. 모든 구성 요소의 고정 부품(예: 콘솔 등)으로도 사용할 수 있습니다.
앵글에는 정확하고 비틀림 방지가 보장된 조립을 위한 센터링 러그가 있습니다. 센터링 러그는 필요한 경우 규정 균열 지점을 통해 예를 들어 플레이트 조립을 위해 제거할 수 있습니다. 열린 쪽은 커버 캡 K2187 으로 밀폐할 수 있습니다.
액세서리:커버 캡 K2187.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2186_Datasheet_32250__B_--ko 239 kB
 K2187_Datasheet_32250__B_--ko 229 kB

도면

앵글 세트 B타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입슬롯 너비버전

AA1A2A3A4BB1DHLNTCAD액세서리가격주문
K2186.0830302B830x3021,79,5--22,528-6,427,227,286 요청 시
K2186.0830602B830x60511123114328-6,4575786 요청 시
K2186.1040402B1040x4029,520,5--29,538-93636105,5 요청 시
K2186.1045452B1045x453518,5--35,342-9,341,341,3109,5 요청 시
K2186.1040802B1040x80682035235938-97676108,5 요청 시
K2186.1045902B1045x90792239,5236743-98686109,5 요청 시
K2186.1080802B1080x8068,520352058,5744097676108 요청 시
K2186.1090902B1090x9078,5213922678845986861010 요청 시