제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:다이캐스트 아연 홀더.
스틸 스크류.
표면 마무리:알루미늄 컬러로 파우더 코팅된 홀더.
스크류 광택 처리.
정보:두 개의 유리창 홀더를 사용하여 두 개의 유리창과 기타 표면 압력의 모서리 연결용.인도 품목코너 커넥터 1개
M5x12 나사 2개
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2193_Datasheet_32314__--ko 215 kB

도면

유리창 홀더용 코너 커넥터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

CAD액세서리가격주문
K2193.1 요청 시