제품 그룹
표면 압력용 홀더(멀티블록 25) 유형 B 및 유형 I
K2189

표면 압력용 홀더(멀티블록 25) 유형 B 및 유형 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:홀더 플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.
너트, 스틸.
표면 마무리:RAL 7042와 유사한 검은색 또는 회색 홀더.
광택 처리된 너트.
정보:홀더를 사용하면 프로파일 알루미늄에 표면 압력을 쉽게 고정할 수 있습니다.

홀더는 어느 위치에서나 프로파일 홈으로 회전할 수 있습니다. 이 브래킷에는 경량 플라스틱 표면 압력(아크릴 유리, 복합 패널) 또는 패널 시트를 조립할 수 있습니다. 이렇게 하려면 표면 압력에 홀더에 나사로 고정할 수 있는 구멍을 제공해야 합니다. 홀더의 너트는 긴 홀을 통해 움직일 수 있으므로 일정한 공차 보정이 가능합니다.

홀더에 추가 스페이서를 부착할 수 있습니다. 즉, 두께가 다른 표면 압력을 프로파일 알루미늄과 같은 높이로 나사로 고정할 때 프로파일 가장자리까지 다양한 거리를 사용할 수 있습니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2189 표면 압력용 홀더(멀티블록 25) 유형 B 및 유형 I 347 kB

도면

표면 압력용 홀더(멀티블록 25) 유형 B 및 유형 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입A1A2D

슬롯 너비PCAD액세서리가격주문
K2189.11080408검정I84,35M484,5 요청 시
K2189.11080508검정I84,35M584,5 요청 시
K2189.11080608검정I84,35M684,5 요청 시
K2189.11080412검정I124,4M484,5 요청 시
K2189.11080512검정I124,4M584,5 요청 시
K2189.11080612검정I124,4M684,5 요청 시
K2189.11080414검정I144,6M484,5 요청 시
K2189.11080514검정I144,6M584,5 요청 시
K2189.11080614검정I144,6M684,5 요청 시
K2189.12080408검정B8,55,7M4106 요청 시
K2189.12080508검정B8,55,7M5106 요청 시
K2189.12080608검정B8,55,7M6106 요청 시
K2189.12080409검정B9,55,6M4106 요청 시
K2189.12080509검정B9,55,6M5106 요청 시
K2189.12080609검정B9,55,6M6106 요청 시
K2189.12080414검정B146M4106 요청 시
K2189.12080514검정B146M5106 요청 시
K2189.12080614검정B146M6106 요청 시
K2189.21080408회색I84,35M484,5 요청 시
K2189.21080508회색I84,35M584,5 요청 시
K2189.21080608회색I84,35M684,5 요청 시
K2189.21080412회색I124,4M484,5 요청 시
K2189.21080512회색I124,4M584,5 요청 시
K2189.21080612회색I124,4M684,5 요청 시
K2189.21080414회색I144,6M484,5 요청 시
K2189.21080514회색I144,6M584,5 요청 시
K2189.21080614회색I144,6M684,5 요청 시
K2189.22080408회색B8,55,7M4106 요청 시
K2189.22080508회색B8,55,7M5106 요청 시
K2189.22080608회색B8,55,7M6106 요청 시
K2189.22080409회색B9,55,6M4106 요청 시
K2189.22080509회색B9,55,6M5106 요청 시
K2189.22080609회색B9,55,6M6106 요청 시
K2189.22080414회색B146M4106 요청 시
K2189.22080514회색B146M5106 요청 시
K2189.22080614회색B146M6106 요청 시