제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:다이캐스트 아연 홀더.
스틸 소재 나사.
고무 스페이서.
표면 마무리:알루미늄 컬러로 파우더 코팅된 홀더.
나사, 아연 도금.
검정색 스페이서.
정보:유리창 및 기타 표면 압력을 고정하기 위한 유리창 홀더.

유리창 홀더는 T슬롯 너트를 사용하여 평평한 표면이나 프로파일 알루미늄에 부착할 수 있습니다. Mit den beiliegenden Distanzstücken aus Gummi können Flächenelemente von 2 mm bis 9 mm geklemmt werden.

표면 압력을 크기에 맞게 자를 때는 최소 16.5mm의 간격을 고려해야 합니다.
인도 품목유리창 홀더 1개
M5x16 나사 1개
2mm~9mm 패널용 스페이서 5개
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2192_Datasheet_32313__--ko 389 kB

도면

유리창 홀더

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

클램핑 범위
mm
CAD액세서리가격주문
K2192.02092-9 요청 시