제품 그룹
연결면-마찰 조인트 40/45 타입 B
K2177

연결면-마찰 조인트 40/45 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징: 알루미늄 다이캐스팅.인서트 및 마찰축: 스틸.커버 링 및 커버캡: 플라스틱홈 고정 플레이트: 알루미늄 다이캐스팅.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 스틸표면 마무리:하우징: 알루미늄 컬러로 도색.인서트 및 마찰축: 블랭크
커버 링과 커버캡: RAL 7042와 유사.
홈 고정 플레이트: 알루미늄 컬러로 도색.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 광택 처리됨
정보:알루미늄 프로파일을 사용하여 개별 스위블 암을 제작하기 위한 연결면-마찰 조인트 6 ~ 0.5Nm의 15단계로 제공되는 고정 마찰 토크는 연결면-마찰 조인트의 특징입니다. 360° 회전 가능. 그리드 치수 40에서 45 mm.

연결면을 세로 또는 가로로 프로파일 홈에 나사로 고정하여 마찰 축이 프로파일에 직각으로 위치하도록 할 수 있습니다.마찰 조인트 면을 세로, 가로 또는 정면으로 프로파일에 부착할 수 있습니다. 정면에 장착할 경우 코어 홀에 나사산 M8 (최소 깊이 20mm)이 있어야 합니다. 평평한 표면에 장착할 경우 제공된 홈 고정 플레이트는 간단하게 제거됩니다.

최대 토크 부하 M은 45 Nm입니다.
인도 품목1 연결면-마찰 조인트
1 커버캡
1 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (마찰 조인트 측면 T 슬롯 너트용)
1 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (연결 측면 T 슬롯 너트용)
1 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (마찰 조인트 측면 코어 홀용)
1 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (연결 측면 코어 홀용)
2 나사 8-FSt
1 홈 고정 플레이트 - 슬롯 10 - 45 x 45
1 홈 고정 플레이트 - 슬롯 10 - 40 x 40
2 T 슬롯 너트 - 슬롯 10 - M8
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2177 연결면-마찰 조인트 40/45 타입 B 253 kB

도면

연결면-마찰 조인트 40/45 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입슬롯 너비토크
Nm
M
Nm
CAD액세서리가격주문
K2177.005B100,545 요청 시
K2177.030B10345 요청 시
K2177.060B10645 요청 시
K2177.090B10945 요청 시
K2177.120B101245 요청 시
K2177.150B101545 요청 시