제품 그룹
커버 및 바인딩 프로파일 B타입과 I타입
K1054

커버 및 바인딩 프로파일 B타입과 I타입

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:I타입 폴리프로필렌.
B타입 폴리프로필렌 + TPE.
표면 마무리:검정 또는 베이지정보:유연한 플라스틱 재질의 커버 및 바인딩 프로파일은 다음과 같은 2개의 다른 응용 분야에 사용됩니다. 프로파일 너트를 먼지와 오염으로부터 차단하는 커버 프로파일로 사용됩니다. 표면 요소를 바인딩하는 측면이 밖으로 열려진 바인딩 프로파일로 사용됩니다.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1054 커버 및 바인딩 프로파일 B타입과 I타입 254 kB

도면

커버 및 바인딩 프로파일 B타입과 I타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상타입슬롯 너비BB1B2H길이표면 요소CAD액세서리가격주문
K1054.06120351검정I6674,49,120002,0 - 3,5 요청 시
K1054.06120350베이지I6674,49,120002,0 - 3,5 요청 시
K1054.08120601검정I889,46,69,120002,0 - 6,0 요청 시
K1054.08140601검정I889,46,61120004,0 - 6,0 요청 시
K1054.08140600베이지I889,46,61120004,0 - 6,0 요청 시
K1054.10220601검정B1010--1320002,0 - 6,0 요청 시