제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체: 단강.
텐션 레버: 단강.
표면 마무리:몸체 검정 산화 처리.
클램핑 표면 연마됨.
정보:조절 볼트를 조여 클램핑 중 측면 클램프가 뒤로 미끄러지는 것을 방지합니다. (타입 A)장점:- 높은 텐셔닝력
- 연마된 클램핑 표면
- 끌어 내리는 힘에 의해 공작물 들림이 방지됨
도면 설명:
1) 고정 나사
2) 실린더 헤드 나사
3) 나사 스터드
4) 클램핑되지 않은 위치
5) 프리텐셔닝 이동거리
6) 시작 위치 클램핑
7) 클램핑된 위치
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1697_A 사이드 클램프, 타입 A 235 kB

도면

사이드 클램프, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5CAD액세서리가격주문
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8403322222210 요청 시
K1697.0900A7560451530M46,6M4x632271818188 요청 시
주문 번호타입LL1L2L3L4L5SWSW1T스트로크
S
클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1697.1400A691363261942410841450 요청 시
K1697.0900A5210482014319863925 요청 시