제품 그룹
견고한 클램핑 조 스틸, 플랫
K1826

견고한 클램핑 조 스틸, 플랫

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체, 단강.
클램핑 조, 경화 스틸.
표면 마무리:기본 몸체, 검정 산화 처리.
클램핑 조, 케이스 경화 처리.
정보:클램핑 조는 양쪽에서 사용할 수 있습니다. 가공 공작물용 매끄러운 면, 미가공 클램핑 면용 홈파인 면. 두 개의 클램핑 나사를 사용하여 견고한 클램핑 조를 기계 테이블에 고정할 수 있습니다. 슬롯 너비에 따라 T-슬롯 K0698 및 K0699용 나사가 고정 나사로 적합합니다. 이들은 별도로 주문해야 합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1826 견고한 클램핑 조 스틸, 플랫 147 kB

도면

견고한 클램핑 조 스틸, 플랫

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호적합한
슬롯 너비
LL1L2B

B1H
max.
H
min.
H1H2SS1클램핑력
F
kN
F1
kN
SW조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1826.1312/1412882194014,433,5282025,4838/151,2/2,21320/40 요청 시
K1826.1912/14/16/18177113296519605030401268/15/20/281,2/2,2/3/4,21620/40/45/60 요청 시
K1826.2620/22/24/28/3022413529752673603640127,525/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,41885/85/95/95/110 요청 시
K1826.3832/36/4225615234903891,57446401210507,521160 요청 시