제품 그룹
사이드 클램프, 스틸 클램핑 핀 포함
K2117

사이드 클램프, 스틸 클램핑 핀 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:풀다운 효과가 없는 기계식 사이드 클렘프는 클램핑 유닛과 스토퍼로 사용할 수 있습니다.

고정 나사 ISO 4014 (10.9)와 T-슬롯 DIN 508용 너트가 배송시 포함되어 있습니다.
장점:- 컴팩트한 구조
- 수평 및 수직으로 사용 가능
- 교체 가능한 압력 스크류
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2117 사이드 클램프, 스틸 클램핑 핀 포함 191 kB

도면

사이드 클램프, 스틸 클램핑 핀 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기B

B1B2DD1D2HH1스트로크
S
LL1
min.
L1
max.
L2
min.
L2
max.
L3L4L5F
kN
슬롯 너비SW조임 토크
M1
Nm
조임 토크
M2
Nm
CAD액세서리가격주문
K2117.1414402420M10M10M65025,5485122,5126,540,544,51626251412176745 요청 시
K2117.202047,52720M12M12M65627,569813914643,750,418,230252014198360 요청 시
K2117.3030673620M16M16M671,53410134189,5199,560,570,526,53632301824205125 요청 시