K2199풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:클램핑 유닛의 유연한 사용을 위한 어덥터 플레이트와 T-슬롯의 고정 스톱.재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:어덥터 플레이트는 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.
드릴되지 않은 버전은 고객 측에서 마감 처리에 사용할 수 있습니다.장점:- T-슬롯의 정밀 조정. - 안정적인 모델.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|