제품 그룹
풀다운 클램핑 시스템용 그립 인서트가 있는 클램핑 유닛
K2195

풀다운 클램핑 시스템용 그립 인서트가 있는 클램핑 유닛

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:사전 가공 직접 클램핑 및 블랭크 가공을 위한 그립 인서트 및 하향 압력이 있는 클램핑 유닛.재질:스틸.표면 마무리:몸체 검정 산화 마무리.
그립 인서트 경화 처리.
정보:매우 안정적인 구조, 높은 클램핑 파워와 컴팩트한 디자인 덕분에 하향 압력이 있는 클램핑 유닛은 5축 모듈식 클램핑 시스템을 사용한 사전 가공 직접 클램핑(OP10)은 물론 모든 패널 및 기타 공작물의 블랭크 클램핑에 적합합니다.

두 가지 시스템 크기와 지속적으로 조절 가능한 클램핑 시스템으로 모든 공작물 크기를 클램핑할 수 있습니다.

공작물의 클램핑 높이는 다양한 포지셔닝 피트와 정밀 조정을 사용하여 유연하게 조정할 수 있습니다.

그리드 판용 폼(그리드 치수 40/50) 및 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템용 인터페이스가 표준으로 통합되어 있습니다.
장점:- 하향 압력.
- 수평 조정.
- 다양한 공작물 지지 높이 가능.
- 클램핑 높이용 통합 정밀 조정.
액세서리:- 포지셔닝 피트 K0298.
- 풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트 K2199.
- 적응 링 K2200.
인도 품목그립 인서트가 있는 클램핑 유닛 1개.
포지셔닝 피트 K0298.2081 1개.
도면 설명:
1) 주의: 변형 위험!
이 영역에는 고정 클로를 장착할 수 없습니다!
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2195 풀다운 클램핑 시스템용 그립 인서트가 있는 클램핑 유닛 363 kB

도면

풀다운 클램핑 시스템용 그립 인서트가 있는 클램핑 유닛

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기BB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4스트로크스트로크
S
조임 토크
max. Nm
F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K2195.121050801시스템 크기 1280362025M128810,538218510550802522,51338126,24020 요청 시
K2195.161301001시스템 크기 16100452525M1611313,5502587130801003327,518,7553,75126,26530 요청 시