제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:기본 몸체, 구형 흑연 주철(GJS).조, 단강, 경화처리표면 마무리:검정색 코팅됨죠오, 블랭크도면 설명:
1) M12 및 M16용 볼 와셔와 원추형 시트
2) 작업물
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0832 풀다운 카운터 홀더 220 kB

도면 (전체 요약)

풀다운 카운터 홀더

풀 다운 카운터 홀더 B형

자세한 정보

도면

풀 다운 카운터 홀더 B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입CAD액세서리가격주문
K0832.02B 요청 시