제품 그룹
견고한 클램핑 조용 스토퍼
K1467

견고한 클램핑 조용 스토퍼

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:몸체, 주강.
클램핑 조, 경화 스틸.
표면 마무리:검정 산화.
케이스 경화처리 클램핑 죠오.
정보:견고한 클램핑 조를 사용하여 기계 테이블 위에 고정시키는 공작물 혹은 장치용 스토퍼. 클램핑 조는 회전 가능: 가공 공작물용 매끄러운 면, 미가공 클램핑 면용 홈파인 면.

평평한 슬롯 인서트를 사용하여 스토퍼를 기계 테이블 슬롯에 정확하게 배치할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1467 견고한 클램핑 조용 스토퍼 199 kB

도면

견고한 클램핑 조용 스토퍼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호적합한
슬롯 너비
BB1B2D

HH1H3LL1SCAD액세서리가격주문
K1467.1912/14/16/18651920M68538401326612 요청 시
K1467.2620/22/24/28/30752620M6100454017785,512 요청 시
K1467.3832/36/42903820M612056402119512 요청 시