제품 그룹
유압 회전식 풀 다운 클램프 스프링 리턴이 있는 단동
K1855

유압 회전식 풀 다운 클램프 스프링 리턴이 있는 단동

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:풀 다운 클램프를 사용하면 측면에서 공작물에 텐셔닝력을 가할 수 있습니다. 풀 다운 클램프는 위에서 클램핑을 수행할 수 없거나 필요하지 않은 클램핑 상황에 매우 적합합니다.
스프링의 도움으로 피스톤과 스러스트 패드는 압력이 해제된 후 기본 위치로 돌아갑니다.
재질:하우징 및 피스톤 스틸표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
정보:텐셔닝력이 측면에서 도입되면 수평 및 수직역 요소가 발생합니다. 파워 요소의 크기는 스트로크에 따라 상이합니다. 발생하는 수직력 요소는 텐셔닝력의 최대 25%에 달할 수 있습니다. 이 파워로 공작물이 지지면에 고정됩니다. 스트로크에 따라 수평력 구성 요소는 초기 파워의 최소 95%로 떨어집니다.

풀 다운 클램프의 클램핑 피스톤에는 통합 후퇴 스트로크가 있습니다.

절단액 및 냉각액이 실린더로 침투하는 것을 방지하십시오.

안전 지침을 준수하십시오.
액추에이션 원리:- 나사 연결
- O 링 플랜지 연결.
기술 데이터:최대 작동 압력: 500bar.장점:- 낮은 설치 높이.
- 텐셔닝 피스톤용 통합 후퇴 스트로크.
인도 품목1개 O 링 10x2(O 링 플랜지 연결 작업용) 포함.도면 설명:
1) 잠금 나사
2) O 링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1855 유압 회전식 풀 다운 클램프 스프링 리턴이 있는 단동 414 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면

유압 회전식 풀 다운 클램프 스프링 리턴이 있는 단동

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호피스톤
지름
스트로크
S
연결 타입BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K1855.16082404168-50-3213,58,51/432193148,5681322732 요청 시
K1855.251024042510-60-401591/44023394990142,53842 요청 시
K1855.361024043610-80145618111/4502749411961623846 요청 시
주문 번호피스톤
지름
클램핑력
100bar 경우
(kN)
클램핑력
500bar경우
(kN)
오일 요구량 / 10mm
스트로크
(cm³)
CAD액세서리가격주문
K1855.16082404161,78,52 요청 시
K1855.25102404254204,9 요청 시
K1855.361024043684010,2 요청 시