제품 그룹
풀다운 클램핑 시스템용 펜듈럼 인서트가 있는 고정 스톱
K2198

풀다운 클램핑 시스템용 펜듈럼 인서트가 있는 고정 스톱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:사전 가공 직접 클램핑 및 블랭크 가공을 위한 펜듈럼 인서트가 있는 고정 스톱.재질:스틸.표면 마무리:기본 몸체 검정 산화 처리정보:펜듈럼 인서트가 있는 고정 스톱은 펜듈럼 인서트 K2197이 있는 클램핑 유닛의 대응 유닛으로 사용됩니다. 매우 안정적인 구조와 컴팩트한 디자인 덕분에 고정 스톱은 5축 모듈식 클램핑 시스템을 사용한 사전 가공 직접 클램핑(OP10)은 물론 모든 패널 및 기타 공작물의 블랭크 클램핑에 적합합니다.

클램핑 포인트는 통합된 토글 로케이터 덕분에 워크피스 기하학에 맞게 조정됩니다. 따라서 각진 워크피스 기하학도 빠르고 안전하게 클램핑할 수 있습니다.

다양한 펜듈럼 지지대 설계로 광범위한 사용 범위를 지원합니다.

두 가지 시스템 크기와 지속적으로 조절 가능한 클램핑 시스템으로 모든 공작물 크기를 클램핑할 수 있습니다.

공작물의 클램핑 높이는 다양한 포지셔닝 피트와 정밀 조정을 사용하여 유연하게 조정할 수 있습니다.

그리드 판용 폼(그리드 치수 40/50) 및 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템용 인터페이스가 표준으로 통합되어 있습니다.
장점:- 경사진 공작물의 클램핑.
- 수평 조정.
- 다양한 공작물 지지 높이 가능.
- 클램핑 높이용 통합 정밀 조정.
액세서리:- 포지셔닝 피트 K0298.
- 풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트 K2199.
- 적응 링 K2200.
인도 품목펜듈럼 인서트가 있는 고정 스톱 1개.
포지셔닝 피트 K0298.2081 1개.
도면 설명:
1) 주의: 변형 위험!
이 영역에는 고정 클로를 장착할 수 없습니다!

타입 A: 토글 로케이터, 유광 처리
타입 B: 토글 로케이터, POM 인서트 포함
타입 C: 토글 로케이터, 세레이션 포함
타입 D: 토글 로케이터, 카바이드 인서트 포함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2198 풀다운 클램핑 시스템용 펜듈럼 인서트가 있는 고정 스톱 371 kB

도면

풀다운 클램핑 시스템용 펜듈럼 인서트가 있는 고정 스톱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기타입BB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K2198.121050802시스템 크기 12A80362525M129110,538218510550802522,5133820 요청 시
K2198.121050803시스템 크기 12B80362525M129110,538218510550802522,5133820 요청 시
K2198.121050804시스템 크기 12C80362525M129110,538218510550802522,5133820 요청 시
K2198.121050805시스템 크기 12D80362525M129110,538218510550802522,5133820 요청 시
K2198.161301002시스템 크기 16A100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 요청 시
K2198.161301003시스템 크기 16B100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 요청 시
K2198.161301004시스템 크기 16C100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 요청 시
K2198.161301005시스템 크기 16D100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 요청 시