제품 그룹
핀이 있는 포크형 고정 클로 스틸 및 알루미늄
K1953

핀이 있는 포크형 고정 클로 스틸 및 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 또는 EN AW-7022.표면 마무리:도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.정보:오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1953 핀이 있는 포크형 고정 클로 스틸 및 알루미늄 170 kB

도면

핀이 있는 포크형 고정 클로 스틸 및 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질L1A

B1B2B3L2L3스크류

CAD액세서리가격주문
K1953.08단강10015930163218M8 요청 시
K1953.10단강125201130203824M10 요청 시
K1953.12단강160251440244730M12/M14 요청 시
K1953.121단강200251440244730M12/M14 요청 시
K1953.16단강200301850285736M16/M18 요청 시
K1953.161단강250301850285736M16/M18 요청 시
K1953.20단강250402260356845M20/M22 요청 시
K1953.201단강315402260356845M20/M22 요청 시
K1953.24단강250402670438356M24 요청 시
K1953.241단강315402670438356M24 요청 시
K1953.30단강315503480508856M30/M32 요청 시
K1953.301단강400503480508856M30/M32 요청 시
K1953.208알루미늄10015930163218M8 요청 시
K1953.210알루미늄125201130203824M10 요청 시
K1953.212알루미늄160281440244730M12/M14 요청 시
K1953.2121알루미늄200361440244730M12/M14 요청 시
K1953.216알루미늄200361850285736M16/M18 요청 시
K1953.2161알루미늄250401850285736M16/M18 요청 시
K1953.220알루미늄250402260356845M20/M22 요청 시
K1953.2201알루미늄315482260356845M20/M22 요청 시
K1953.224알루미늄250402670438356M24 요청 시
K1953.2241알루미늄315482670438356M24 요청 시
K1953.230알루미늄315503480508856M30/M32 요청 시
K1953.2301알루미늄400503480508856M30/M32 요청 시