제품 그룹
스완 넥형 고정 클로 스틸
K1950

스완 넥형 고정 클로 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.정보:플랫한 클램핑 노즈 덕분에 낮은 턱도 클램핑 및 가공할 수 있습니다. 오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1950 스완 넥형 고정 클로 스틸 202 kB

도면

스완 넥형 고정 클로 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDEE1HLL1L2L3L4클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1950.0600528326,27,52,518,56720612,544,82 요청 시
K1950.0601028506,210,52,521,58520612,544,82 요청 시
K1950.0800528328,27,52,518,56720612,548,77 요청 시
K1950.0801028508,210,52,521,58520612,548,77 요청 시
K1950.10005455010,212430105301020613,9 요청 시
K1950.10010458010,217435135301020613,9 요청 시
K1950.12005455012,212430105301020620,2 요청 시
K1950.12010458012,217435135301020620,2 요청 시
K1950.16005728016,2197481684816329,537,8 요청 시
K1950.160107212816,2277562164816329,537,8 요청 시
K1950.20005728020,2197481684816329,558,8 요청 시
K1950.200107212820,2277562164816329,558,8 요청 시