제품 그룹
스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄
K1951

스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 또는 EN AW-7022.표면 마무리:도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.정보:오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1951 스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄 191 kB

도면

스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
단강
주문 번호
알루미늄
LB1B2B3H
max.
H1A

CE1E2E3R1F
kN
스크류

캐드데이터
K1951.06K1951.2066072010209108202014114,82M6
K1951.08K1951.20880925122411129252517148,77M8
K1951.10K1951.210100113015301415123232221813,9M10
K1951.12K1951.212125144020401820164040282020,2M12/M14
K1951.16K1951.216125185025462325204940382537,8M16/M18
K1951.161K1951.2161160185025462325204950382537,8M16/M18
K1951.20K1951.220160226030602830245555402858,8M20/M22
K1951.201K1951.2201200226030602830245570402858,8M20/M22
K1951.24K1951.224200267035703235287260543484,7M24
K1951.241K1951.2241250267035703235287280543484,7M24
K1951.30K1951.2302503480408037404091807240135M30/M32
K1951.301K1951.2301315348040100565040911007240135M30/M32
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059