제품 그룹
클램프 크랭크형
K0002

클램프 크랭크형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.7225.표면 마무리:1000 N/mm² 열 처리, 검정 산화.정보:긴 슬롯 거위 목 클램프는 K0004 조절 클램프에 사용되기도 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0002 클램프 크랭크형 264 kB

도면 (전체 요약)

클램프 크랭크형

클램프

자세한 정보

도면

클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명LL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CAD액세서리가격주문
K0002.01클램프1406740---362413-411626---10 요청 시

클램프

자세한 정보

도면

클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명LL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CAD액세서리가격주문
K0002.05클램프135872681010362113-42163018512- 요청 시

클램프

자세한 정보

도면

클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명LL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CAD액세서리가격주문
K0002.10클램프110672589-36211329,52716-1557- 요청 시