제품 그룹
미니 크리핑 요크 이중면
K1955

미니 크리핑 요크 이중면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:미니 크리핑 요크를 사용하면 두 개의 공작물을 하나의 클램핑 포인트로 동시에 고정할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1955 미니 크리핑 요크 이중면 160 kB

도면

미니 크리핑 요크 이중면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCD

HL클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1955.00622122710164,82 요청 시
K1955.00822122910168,77 요청 시
K1955.0103519311152413,9 요청 시
K1955.0123519313152420,2 요청 시
K1955.0165029517253637,8 요청 시