제품 그룹
스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 B
K0637_B

스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0637_B 스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 B 232 kB

도면

스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0637.1050410B4M1010382520936171814 요청 시
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 요청 시
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 요청 시
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 요청 시
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 요청 시
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 요청 시
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 요청 시
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 요청 시
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 요청 시
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 요청 시
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 요청 시
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 요청 시