- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:1.0503 잠금 바. 1.0403 슬리브. 잠금 핀: 쾌삭강. 1.4310 압축 스프링. PA 열가소성 잠금 바 캡.표면 마무리:검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바. 경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀. 자연적으로 마무리된 압축 스프링. 다양한 색깔의 잠금 바 캡: - 짙은 회색 RAL 7021 - 주황색 RAL 2004 - 밝은 노랑색 RAL 1021 - 신호등 빨강색 RAL 3020 - 시그널 녹색 RAL 6032 - 신호등 파란색 RAL 5017 - 연한 회색 RAL 7035정보:인덱스 플런저를 용접하여 고정하는 경우 고온으로 인한 스프링 열 손상이 발생하지 않도록 슬리브를 고정해야 합니다.장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다. 플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다. 광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능.요청 시:스페셜 버전. 액세서리:포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840. 도면 설명:타입 E: 잠금 바 캡 없음 타입 F: 잠금 바 캡 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 구성품 색상 | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1670.080410 | E | - | 4 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.080510 | E | - | 5 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.080610 | E | - | 6 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.080512 | E | - | 5 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.080612 | E | - | 6 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.080812 | E | - | 8 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.080616 | E | - | 6 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.080816 | E | - | 8 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.081016 | E | - | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.080820 | E | - | 8 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.081020 | E | - | 10 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.081220 | E | - | 12 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.090410 | F | 검회색 RAL 7021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.090510 | F | 검회색 RAL 7021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.090610 | F | 검회색 RAL 7021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.090512 | F | 검회색 RAL 7021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.090612 | F | 검회색 RAL 7021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.090812 | F | 검회색 RAL 7021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.090616 | F | 검회색 RAL 7021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.090816 | F | 검회색 RAL 7021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.091016 | F | 검회색 RAL 7021 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.090820 | F | 검회색 RAL 7021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.091020 | F | 검회색 RAL 7021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.091220 | F | 검회색 RAL 7021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.0904102 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.0905102 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.0906102 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.0905122 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.0906122 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.0908122 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.0906162 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.0908162 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.0910162 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.0908202 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.0910202 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.0912202 | F | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09041016 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051016 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061016 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051216 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061216 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09081216 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061616 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09081616 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09101616 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09082016 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09102016 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09122016 | F | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09041084 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051084 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061084 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051284 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061284 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09081284 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061684 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09081684 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09101684 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09082084 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09102084 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09122084 | F | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09041086 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051086 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061086 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051286 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061286 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09081286 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061686 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09081686 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09101686 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09082086 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09102086 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09122086 | F | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09041087 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051087 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061087 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051287 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061287 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09081287 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061687 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09081687 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09101687 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09082087 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09102087 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09122087 | F | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09041088 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051088 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061088 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09051288 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061288 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09081288 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1670.09061688 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09081688 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09101688 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1670.09082088 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09102088 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1670.09122088 | F | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|