제품 그룹
인덱스 플런저, 스틸, 사각형, G형, 잠금 바 캡 없음
K2222_G

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, G형, 잠금 바 캡 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재질:

잠금 바 와 잠금 핀, 스틸.
슬리브 1.0403.
압축 스프링 1.4310.

표면 마무리:검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
정보:사각 슬리브로 인해 인덱스 플런저는 용접하기 적합합니다. 스프링이 과열로 인해 손상되지 않도록 점용접을 통한 포지셔닝을 추천합니다.장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 들어갑니다.
잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.
사각 슬리브,, 용접용.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2222_G 인덱스 플런저, 스틸, 사각형, G형, 잠금 바 캡 없음 183 kB

도면

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, G형, 잠금 바 캡 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1LL1BB1HF x 30°SW시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2222.100410G41038,525936112814 요청 시
K2222.100510G51038,5259361,312814 요청 시
K2222.100610G61038,5259361,812814 요청 시
K2222.100512G51247,43010,83,681,316814 요청 시
K2222.100612G61247,43010,83,681,816814 요청 시
K2222.100812G81247,43010,83,682,316814 요청 시
K2222.100616G61661,24014,44,8101,8201535 요청 시
K2222.100816G81661,24014,44,8102,3201535 요청 시
K2222.101016G101661,24014,44,8102,8201535 요청 시
K2222.100820G8207150186122,3242060 요청 시
K2222.101020G10207150186122,8242060 요청 시
K2222.101220G12207150186123242060 요청 시