제품 그룹
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
K1674

인덱스 플런저, 스토퍼 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
180° 스토퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다.
스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.
재질:1.0503 잠금 바.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스토퍼.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
도면 설명:
타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음

1) 좌측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1674 인덱스 플런저, 스토퍼 포함 355 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저, 스토퍼 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1674.1040410A왼쪽-4M101038,5251593610-1814 요청 시
K1674.1040510A왼쪽-5M101038,5251593610-1,3814 요청 시
K1674.1040610A왼쪽-6M101038,5251593610-1,8814 요청 시
K1674.1040512A왼쪽-5M121247,4301910,83,6812-1,3515 요청 시
K1674.1040612A왼쪽-6M121247,4301910,83,6812-1,8515 요청 시
K1674.1040812A왼쪽-8M121247,4301910,83,6812-2,3515 요청 시
K1674.1040616A왼쪽-6M161661,2402614,44,81016-1,81535 요청 시
K1674.1040816A왼쪽-8M161661,2402614,44,81016-2,31535 요청 시
K1674.1041016A왼쪽-10M161661,2402614,44,81016-2,81535 요청 시
K1674.10408201A왼쪽-8M20x1,5207150301861220-2,32060 요청 시
K1674.10410201A왼쪽-10M20x1,5207150301861220-2,82060 요청 시
K1674.10412201A왼쪽-12M20x1,5207150301861220-32060 요청 시
K1674.2040410A오른쪽-4M101038,5251593610-1814 요청 시
K1674.2040510A오른쪽-5M101038,5251593610-1,3814 요청 시
K1674.2040610A오른쪽-6M101038,5251593610-1,8814 요청 시
K1674.2040512A오른쪽-5M121247,4301910,83,6812-1,3515 요청 시
K1674.2040612A오른쪽-6M121247,4301910,83,6812-1,8515 요청 시
K1674.2040812A오른쪽-8M121247,4301910,83,6812-2,3515 요청 시
K1674.2040616A오른쪽-6M161661,2402614,44,81016-1,81535 요청 시
K1674.2040816A오른쪽-8M161661,2402614,44,81016-2,31535 요청 시
K1674.2041016A오른쪽-10M161661,2402614,44,81016-2,81535 요청 시
K1674.20408201A오른쪽-8M20x1,5207150301861220-2,32060 요청 시
K1674.20410201A오른쪽-10M20x1,5207150301861220-2,82060 요청 시
K1674.20412201A오른쪽-12M20x1,5207150301861220-32060 요청 시
K1674.1050410B왼쪽-4M101038,5251593610171814 요청 시
K1674.1050510B왼쪽-5M101038,5251593610171,3814 요청 시
K1674.1050610B왼쪽-6M101038,5251593610171,8814 요청 시
K1674.1050512B왼쪽-5M121247,4301910,83,6812191,3515 요청 시
K1674.1050612B왼쪽-6M121247,4301910,83,6812191,8515 요청 시
K1674.1050812B왼쪽-8M121247,4301910,83,6812192,3515 요청 시
K1674.1050616B왼쪽-6M161661,2402614,44,81016241,81535 요청 시
K1674.1050816B왼쪽-8M161661,2402614,44,81016242,31535 요청 시
K1674.1051016B왼쪽-10M161661,2402614,44,81016242,81535 요청 시
K1674.10508201B왼쪽-8M20x1,5207150301861220302,32060 요청 시
K1674.10510201B왼쪽-10M20x1,5207150301861220302,82060 요청 시
K1674.10512201B왼쪽-12M20x1,52071503018612203032060 요청 시
K1674.2050410B오른쪽-4M101038,5251593610171814 요청 시
K1674.2050510B오른쪽-5M101038,5251593610171,3814 요청 시
K1674.2050610B오른쪽-6M101038,5251593610171,8814 요청 시
K1674.2050512B오른쪽-5M121247,4301910,83,6812191,3515 요청 시
K1674.2050612B오른쪽-6M121247,4301910,83,6812191,8515 요청 시
K1674.2050812B오른쪽-8M121247,4301910,83,6812192,3515 요청 시
K1674.2050616B오른쪽-6M161661,2402614,44,81016241,81535 요청 시
K1674.2050816B오른쪽-8M161661,2402614,44,81016242,31535 요청 시
K1674.2051016B오른쪽-10M161661,2402614,44,81016242,81535 요청 시
K1674.20508201B오른쪽-8M20x1,5207150301861220302,32060 요청 시
K1674.20510201B오른쪽-10M20x1,5207150301861220302,82060 요청 시
K1674.20512201B오른쪽-12M20x1,52071503018612203032060 요청 시
K1674.1060410C왼쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.1060510C왼쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.1060610C왼쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.1060512C왼쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.1060612C왼쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.1060812C왼쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.1060616C왼쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.1060816C왼쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.1061016C왼쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.10608201C왼쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.10610201C왼쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.10612201C왼쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.10604102C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.10605102C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.10606102C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.10605122C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.10606122C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.10608122C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.10606162C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.10608162C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.10610162C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.106082012C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.106102012C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.106122012C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.106041016C왼쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.106051016C왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.106061016C왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.106051216C왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.106061216C왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.106081216C왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.106061616C왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.106081616C왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.106101616C왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.1060820116C왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.1061020116C왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.1061220116C왼쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.106041084C왼쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.106051084C왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.106061084C왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.106051284C왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.106061284C왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.106081284C왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.106061684C왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.106081684C왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.106101684C왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.1060820184C왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.1061020184C왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.1061220184C왼쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.106041086C왼쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.106051086C왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.106061086C왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.106051286C왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.106061286C왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.106081286C왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.106061686C왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.106081686C왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.106101686C왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.1060820186C왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.1061020186C왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.1061220186C왼쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.106041087C왼쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.106051087C왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.106061087C왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.106051287C왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.106061287C왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.106081287C왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.106061687C왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.106081687C왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.106101687C왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.1060820187C왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.1061020187C왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.1061220187C왼쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.106041088C왼쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.106051088C왼쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.106061088C왼쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.106051288C왼쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.106061288C왼쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.106081288C왼쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.106061688C왼쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.106081688C왼쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.106101688C왼쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.1060820188C왼쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.1061020188C왼쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.1061220188C왼쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.2060410C오른쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.2060510C오른쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.2060610C오른쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.2060512C오른쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.2060612C오른쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.2060812C오른쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.2060616C오른쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.2060816C오른쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.2061016C오른쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.20608201C오른쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.20610201C오른쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.20612201C오른쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.20604102C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.20605102C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.20606102C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.20605122C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.20606122C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.20608122C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.20606162C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.20608162C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.20610162C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.206082012C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.206102012C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.206122012C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.206041016C오른쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.206051016C오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.206061016C오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.206051216C오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.206061216C오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.206081216C오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.206061616C오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.206081616C오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.206101616C오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.2060820116C오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.2061020116C오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.2061220116C오른쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.206041084C오른쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.206051084C오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.206061084C오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.206051284C오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.206061284C오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.206081284C오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.206061684C오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.206081684C오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.206101684C오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.2060820184C오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.2061020184C오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.2061220184C오른쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.206041086C오른쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.206051086C오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.206061086C오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.206051286C오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.206061286C오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.206081286C오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.206061686C오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.206081686C오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.206101686C오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.2060820186C오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.2061020186C오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.2061220186C오른쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.206041087C오른쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.206051087C오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.206061087C오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.206051287C오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.206061287C오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.206081287C오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.206061687C오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.206081687C오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.206101687C오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.2060820187C오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.2061020187C오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.2061220187C오른쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.206041088C오른쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1674.206051088C오른쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1674.206061088C오른쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1674.206051288C오른쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1674.206061288C오른쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1674.206081288C오른쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1674.206061688C오른쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1674.206081688C오른쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1674.206101688C오른쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1674.2060820188C오른쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1674.2061020188C오른쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1674.2061220188C오른쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1674.1070410D왼쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.1070510D왼쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.1070610D왼쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.1070512D왼쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.1070612D왼쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.1070812D왼쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.1070616D왼쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.1070816D왼쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.1071016D왼쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.10708201D왼쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.10710201D왼쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.10712201D왼쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.10704102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.10705102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.10706102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.10705122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.10706122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.10708122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.10706162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.10708162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.10710162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.107082012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.107102012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.107122012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.107041016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.107051016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.107061016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.107051216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.107061216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.107081216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.107061616D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.107081616D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.107101616D왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.1070820116D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.1071020116D왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.1071220116D왼쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.107041084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.107051084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.107061084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.107051284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.107061284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.107081284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.107061684D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.107081684D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.107101684D왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.1070820184D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.1071020184D왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.1071220184D왼쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.107041086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.107051086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.107061086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.107051286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.107061286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.107081286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.107061686D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.107081686D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.107101686D왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.1070820186D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.1071020186D왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.1071220186D왼쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.107041087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.107051087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.107061087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.107051287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.107061287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.107081287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.107061687D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.107081687D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.107101687D왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.1070820187D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.1071020187D왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.1071220187D왼쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.107041088D왼쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.107051088D왼쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.107061088D왼쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.107051288D왼쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.107061288D왼쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.107081288D왼쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.107061688D왼쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.107081688D왼쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.107101688D왼쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.1070820188D왼쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.1071020188D왼쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.1071220188D왼쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.2070410D오른쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.2070510D오른쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.2070610D오른쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.2070512D오른쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.2070612D오른쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.2070812D오른쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.2070616D오른쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.2070816D오른쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.2071016D오른쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.20708201D오른쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.20710201D오른쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.20712201D오른쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.20704102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.20705102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.20706102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.20705122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.20706122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.20708122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.20706162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.20708162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.20710162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.207082012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.207102012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.207122012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.207041016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.207051016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.207061016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.207051216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.207061216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.207081216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.207061616D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.207081616D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.207101616D오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.2070820116D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.2071020116D오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.2071220116D오른쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.207041084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.207051084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.207061084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.207051284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.207061284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.207081284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.207061684D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.207081684D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.207101684D오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.2070820184D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.2071020184D오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.2071220184D오른쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.207041086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.207051086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.207061086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.207051286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.207061286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.207081286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.207061686D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.207081686D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.207101686D오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.2070820186D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.2071020186D오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.2071220186D오른쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.207041087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.207051087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.207061087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.207051287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.207061287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.207081287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.207061687D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.207081687D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.207101687D오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.2070820187D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.2071020187D오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.2071220187D오른쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1674.207041088D오른쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1674.207051088D오른쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1674.207061088D오른쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1674.207051288D오른쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1674.207061288D오른쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1674.207081288D오른쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1674.207061688D오른쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1674.207081688D오른쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1674.207101688D오른쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1674.2070820188D오른쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1674.2071020188D오른쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1674.2071220188D오른쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시