제품 그룹
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
K1674_B

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
180° 스토퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다.
스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.
재질:1.0503 잠금 바.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스토퍼.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
도면 설명:
1) 좌측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1674_B 스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음 274 kB

도면

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1674.1050410B왼쪽4M101038,5251593610171814 요청 시
K1674.1050510B왼쪽5M101038,5251593610171,3814 요청 시
K1674.1050610B왼쪽6M101038,5251593610171,8814 요청 시
K1674.1050512B왼쪽5M121247,4301910,83,6812191,3515 요청 시
K1674.1050612B왼쪽6M121247,4301910,83,6812191,8515 요청 시
K1674.1050812B왼쪽8M121247,4301910,83,6812192,3515 요청 시
K1674.1050616B왼쪽6M161661,2402614,44,81016241,81535 요청 시
K1674.1050816B왼쪽8M161661,2402614,44,81016242,31535 요청 시
K1674.1051016B왼쪽10M161661,2402614,44,81016242,81535 요청 시
K1674.10508201B왼쪽8M20x1,5207150301861220302,32060 요청 시
K1674.10510201B왼쪽10M20x1,5207150301861220302,82060 요청 시
K1674.10512201B왼쪽12M20x1,52071503018612203032060 요청 시
K1674.2050410B오른쪽4M101038,5251593610171814 요청 시
K1674.2050510B오른쪽5M101038,5251593610171,3814 요청 시
K1674.2050610B오른쪽6M101038,5251593610171,8814 요청 시
K1674.2050512B오른쪽5M121247,4301910,83,6812191,3515 요청 시
K1674.2050612B오른쪽6M121247,4301910,83,6812191,8515 요청 시
K1674.2050812B오른쪽8M121247,4301910,83,6812192,3515 요청 시
K1674.2050616B오른쪽6M161661,2402614,44,81016241,81535 요청 시
K1674.2050816B오른쪽8M161661,2402614,44,81016242,31535 요청 시
K1674.2051016B오른쪽10M161661,2402614,44,81016242,81535 요청 시
K1674.20508201B오른쪽8M20x1,5207150301861220302,32060 요청 시
K1674.20510201B오른쪽10M20x1,5207150301861220302,82060 요청 시
K1674.20512201B오른쪽12M20x1,52071503018612203032060 요청 시