제품 그룹
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
K2114

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:잠금 바 1.0503.
스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
-짙은 회색 RAL 7021.
-주황색 RAL 2004.
-밝은 노랑색 RAL 1021.
-신호등 빨강색 RAL 3020.
-시그널 녹색 RAL 6032.
-신호등 파란색 RAL 5017.
-연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
도면 설명:
타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.
타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2114 나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저 275 kB

도면 (전체 요약)

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상타입D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2114.940410-AP4M101038,52515936101814 요청 시
K2114.940510-AP5M101038,52515936101,3814 요청 시
K2114.940610-AP6M101038,52515936101,8814 요청 시
K2114.9404101-AP4M10x11038,52515936101814 요청 시
K2114.9405101-AP5M10x11038,52515936101,3814 요청 시
K2114.9406101-AP6M10x11038,52515936101,8814 요청 시
K2114.940512-AP5M121247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2114.940612-AP6M121247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2114.940812-AP8M121247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2114.9405121-AP5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2114.9406121-AP6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2114.9408121-AP8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2114.940616-AP6M161661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2114.940816-AP8M161661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2114.941016-AP10M161661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2114.9406161-AP6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2114.9408161-AP8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2114.9410161-AP10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2114.940820-AP8M202071503018612202,32060 요청 시
K2114.941020-AP10M202071503018612202,82060 요청 시
K2114.941220-AP12M2020715030186122032060 요청 시
K2114.9408201-AP8M20x1,52071503018612202,32060 요청 시
K2114.9410201-AP10M20x1,52071503018612202,82060 요청 시
K2114.9412201-AP12M20x1,520715030186122032060 요청 시
K2114.960410검회색 RAL 7021CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510검회색 RAL 7021CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610검회색 RAL 7021CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.9604101검회색 RAL 7021CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.9605101검회색 RAL 7021CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.9606101검회색 RAL 7021CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960512검회색 RAL 7021CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612검회색 RAL 7021CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812검회색 RAL 7021CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.9605121검회색 RAL 7021CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.9606121검회색 RAL 7021CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.9608121검회색 RAL 7021CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960616검회색 RAL 7021CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816검회색 RAL 7021CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016검회색 RAL 7021CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.9606161검회색 RAL 7021CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.9608161검회색 RAL 7021CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.9610161검회색 RAL 7021CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960820검회색 RAL 7021CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020검회색 RAL 7021CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220검회색 RAL 7021CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.9608201검회색 RAL 7021CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.9610201검회색 RAL 7021CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.9612201검회색 RAL 7021CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.9604102퓨어 오렌지 RAL 2004CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.9605102퓨어 오렌지 RAL 2004CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.9606102퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96041012퓨어 오렌지 RAL 2004CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051012퓨어 오렌지 RAL 2004CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061012퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.9606122퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.9608122퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.9605122퓨어 오렌지 RAL 2004CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96051212퓨어 오렌지 RAL 2004CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061212퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081212퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.9606162퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.9608162퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.9610162퓨어 오렌지 RAL 2004CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96061612퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96101612퓨어 오렌지 RAL 2004CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96081612퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.9608202퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.9610202퓨어 오렌지 RAL 2004CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.9612202퓨어 오렌지 RAL 2004CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96082012퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102012퓨어 오렌지 RAL 2004CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122012퓨어 오렌지 RAL 2004CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041016밝은 노랑 RAL 1021CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051016밝은 노랑 RAL 1021CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061016밝은 노랑 RAL 1021CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410116밝은 노랑 RAL 1021CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510116밝은 노랑 RAL 1021CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610116밝은 노랑 RAL 1021CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051216밝은 노랑 RAL 1021CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061216밝은 노랑 RAL 1021CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081216밝은 노랑 RAL 1021CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512116밝은 노랑 RAL 1021CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612116밝은 노랑 RAL 1021CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812116밝은 노랑 RAL 1021CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061616밝은 노랑 RAL 1021CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081616밝은 노랑 RAL 1021CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101616밝은 노랑 RAL 1021CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616116밝은 노랑 RAL 1021CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816116밝은 노랑 RAL 1021CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016116밝은 노랑 RAL 1021CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082016밝은 노랑 RAL 1021CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102016밝은 노랑 RAL 1021CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122016밝은 노랑 RAL 1021CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820116밝은 노랑 RAL 1021CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020116밝은 노랑 RAL 1021CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220116밝은 노랑 RAL 1021CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041084신호등 빨강 RAL 3020CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051084신호등 빨강 RAL 3020CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061084신호등 빨강 RAL 3020CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410184신호등 빨강 RAL 3020CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510184신호등 빨강 RAL 3020CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610184신호등 빨강 RAL 3020CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051284신호등 빨강 RAL 3020CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061284신호등 빨강 RAL 3020CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081284신호등 빨강 RAL 3020CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512184신호등 빨강 RAL 3020CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612184신호등 빨강 RAL 3020CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812184신호등 빨강 RAL 3020CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061684신호등 빨강 RAL 3020CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081684신호등 빨강 RAL 3020CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101684신호등 빨강 RAL 3020CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616184신호등 빨강 RAL 3020CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816184신호등 빨강 RAL 3020CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016184신호등 빨강 RAL 3020CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082084신호등 빨강 RAL 3020CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102084신호등 빨강 RAL 3020CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122084신호등 빨강 RAL 3020CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820184신호등 빨강 RAL 3020CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020184신호등 빨강 RAL 3020CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220184신호등 빨강 RAL 3020CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041086시그널 녹색 RAL 6032CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051086시그널 녹색 RAL 6032CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061086시그널 녹색 RAL 6032CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410186시그널 녹색 RAL 6032CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510186시그널 녹색 RAL 6032CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610186시그널 녹색 RAL 6032CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051286시그널 녹색 RAL 6032CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061286시그널 녹색 RAL 6032CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081286시그널 녹색 RAL 6032CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512186시그널 녹색 RAL 6032CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612186시그널 녹색 RAL 6032CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812186시그널 녹색 RAL 6032CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061686시그널 녹색 RAL 6032CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081686시그널 녹색 RAL 6032CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101686시그널 녹색 RAL 6032CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616186시그널 녹색 RAL 6032CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816186시그널 녹색 RAL 6032CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016186시그널 녹색 RAL 6032CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082086시그널 녹색 RAL 6032CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102086시그널 녹색 RAL 6032CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122086시그널 녹색 RAL 6032CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820186시그널 녹색 RAL 6032CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020186시그널 녹색 RAL 6032CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220186시그널 녹색 RAL 6032CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041087신호등 파랑 RAL 5017CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051087신호등 파랑 RAL 5017CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061087신호등 파랑 RAL 5017CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410187신호등 파랑 RAL 5017CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510187신호등 파랑 RAL 5017CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610187신호등 파랑 RAL 5017CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051287신호등 파랑 RAL 5017CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061287신호등 파랑 RAL 5017CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081287신호등 파랑 RAL 5017CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512187신호등 파랑 RAL 5017CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612187신호등 파랑 RAL 5017CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812187신호등 파랑 RAL 5017CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061687신호등 파랑 RAL 5017CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081687신호등 파랑 RAL 5017CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101687신호등 파랑 RAL 5017CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616187신호등 파랑 RAL 5017CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816187신호등 파랑 RAL 5017CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016187신호등 파랑 RAL 5017CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082087신호등 파랑 RAL 5017CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102087신호등 파랑 RAL 5017CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122087신호등 파랑 RAL 5017CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820187신호등 파랑 RAL 5017CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020187신호등 파랑 RAL 5017CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220187신호등 파랑 RAL 5017CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041088연한 회색 RAL 7035CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051088연한 회색 RAL 7035CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061088연한 회색 RAL 7035CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410188연한 회색 RAL 7035CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510188연한 회색 RAL 7035CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610188연한 회색 RAL 7035CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051288연한 회색 RAL 7035CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061288연한 회색 RAL 7035CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081288연한 회색 RAL 7035CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512188연한 회색 RAL 7035CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612188연한 회색 RAL 7035CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812188연한 회색 RAL 7035CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061688연한 회색 RAL 7035CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081688연한 회색 RAL 7035CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101688연한 회색 RAL 7035CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616188연한 회색 RAL 7035CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816188연한 회색 RAL 7035CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016188연한 회색 RAL 7035CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082088연한 회색 RAL 7035CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102088연한 회색 RAL 7035CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122088연한 회색 RAL 7035CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820188연한 회색 RAL 7035CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020188연한 회색 RAL 7035CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220188연한 회색 RAL 7035CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시