제품 그룹
스토퍼가 있는 스테인리스 인덱스 플런저, 타입 B
K1285_B

스토퍼가 있는 스테인리스 인덱스 플런저, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 사용합니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
노치는 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용합니다. 180° 스톱으로 인해 노치를 넘어 가거나 잠금 핀이 다시 빠지는 것을 막아줍니다.
스톱 쪽을 선택함과 동시에 플런저의 회전 방향이 결정됩니다.
도면 설명:
1) 좌측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1285_B 스토퍼가 있는 스테인리스 인덱스 플런저, 타입 B 296 kB

도면

스토퍼가 있는 스테인리스 인덱스 플런저, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1285.1050410B왼쪽4M101038251593610171814 요청 시
K1285.1050510B왼쪽5M101038251593610171,3814 요청 시
K1285.1050610B왼쪽6M101038251593610171,8814 요청 시
K1285.1050512B왼쪽5M121247,8301910,83,6812191,3815 요청 시
K1285.1050612B왼쪽6M121247,8301910,83,6812191,8815 요청 시
K1285.1050812B왼쪽8M121247,8301910,83,6812192,3815 요청 시
K1285.1050616B왼쪽6M161660,4402614,44,81016241,81535 요청 시
K1285.1050816B왼쪽8M161660,4402614,44,81016242,31535 요청 시
K1285.1051016B왼쪽10M161660,4402614,44,81016242,81535 요청 시
K1285.10508201B왼쪽8M20x1,5207050301861220302,32060 요청 시
K1285.10510201B왼쪽10M20x1,5207050301861220302,82060 요청 시
K1285.10512201B왼쪽12M20x1,52070503018612203032060 요청 시
K1285.2050410B오른쪽4M101038251593610171814 요청 시
K1285.2050510B오른쪽5M101038251593610171,3814 요청 시
K1285.2050610B오른쪽6M101038251593610171,8814 요청 시
K1285.2050512B오른쪽5M121247,8301910,83,6812191,3815 요청 시
K1285.2050612B오른쪽6M121247,8301910,83,6812191,8815 요청 시
K1285.2050812B오른쪽8M121247,8301910,83,6812192,3815 요청 시
K1285.2050616B오른쪽6M161660,4402614,44,81016241,81535 요청 시
K1285.2050816B오른쪽8M161660,4402614,44,81016242,31535 요청 시
K1285.2051016B오른쪽10M161660,4402614,44,81016242,81535 요청 시
K1285.20508201B오른쪽8M20x1,5207050301861220302,32060 요청 시
K1285.20510201B오른쪽10M20x1,5207050301861220302,82060 요청 시
K1285.20512201B오른쪽12M20x1,52070503018612203032060 요청 시