- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 A
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 B
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D
- K0352
원통 포지셔닝 핀 연마형
- K0353
원통 포지셔닝 핀 비연마형
- K0354
프리 밀링 포지셔닝 핀 연마형
- K0355
프리 밀링 포지셔닝 핀 비연마형
- K0356
확장형 포지셔닝 볼트
- K0292
스틸 지탱 볼트, 경화 및 연마 처리, 센터링 없음
- K1832
지탱 볼트 지지 센서 포함
- K0293
로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321
- K1094
로케이팅 볼트, 암나사
- K1095
로케이팅 볼트용 마운트 부싱
- K0298
포지셔닝 피트
- K0298_A
수나사 및 평평한 표면 포지셔닝 피트, 타입 A
- K0298_B
수나사 및 볼록한 표면 포지셔닝 피트, 타입 B
- K0298_C
수나사 및 세레이션 표면 포지셔닝 피트, 타입 C
- K0298_K
포지셔닝 피트, 수나사 및 초경합금으로 된 세레이션 표면, 타입 K
- K0298_L
수나사 및 POM 인서트 포지셔닝 피트, 타입 L
- K0298_D
암나사 및 평평한 표면 포지셔닝 피트, 타입 D
- K0298_E
포지셔닝 피트, 암나사 및 볼록한 표면, 타입 E
- K0298_F
포지셔닝 피트, 암나사 및 세레이션 표면, 타입 F
- K0299
포지셔닝 피트
- K0300
외부 나사가 있는 지그 피트
- K0301
지그 피트 암나사
- K1302
확장 피스
- K0294
스틸 지탱 볼트, 열처리 및 검정 산화 마무리
- K0295
지탱 볼트 포지셔닝 핀
- K0296
피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971)
- K1105
나사 볼트 수나사가 부착된 핀 형태
- K1105
서포트 볼트 암나사가 부착된 핀 형태
- K0303
피트
- K0297
지탱 볼트
- K0305
스틸 지탱 볼트, 경화 처리, 검정 산화 마무리 및 연마 처리
- K0306
조절형 지탱 볼트 카운터 너트
- K0307
스틸 또는 황동 지탱 볼트, 둥근 헤드
- K1200
스틸 스톱 나사, 경도 등급 10.9.
- K0308
잭 스크류
- K1854
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음 스프링 리턴이 있는 단동
- K0581
스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음
- K1633
도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음
- K1214
슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0298_B수나사 및 볼록한 표면 포지셔닝 피트, 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:쾌삭강.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:포지셔닝 피트는 일반적인 기계 장치 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 사용함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | B | G | H | E | SW | 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0298.208 | B | 8 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 요청 시 | | K0298.2104 | B | 10 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 요청 시 | | K0298.2081 | B | 10 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 요청 시 | | K0298.2101 | B | 10 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 요청 시 | | K0298.2103 | B | 12 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 요청 시 | | K0298.2152 | B | 12 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 요청 시 | | K0298.210 | B | 14 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 요청 시 | | K0298.215 | B | 14 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 요청 시 | | K0298.2151 | B | 19 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | 요청 시 | | K0298.2201 | B | 19 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|