제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:경화 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 60 ±2).정보:로케이팅 핀은 조인트에 맞게 설계되어 있기 때문에 조인트 과정이 용이함. 경화처리된 마운트 부시 K1095로 마모를 방지하면서 정확하고 빠른 가공 부품 교체 가능.

버전 D1 = 5 및 D1 = 6에는 나사선이 존재하지 않음.
도면 설명:
타입 B: 로케이팅 볼트, 원통형
타입 C: 로케이팅 볼트, 플랫형
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1094 로케이팅 볼트, 암나사 388 kB

도면 (전체 요약)

로케이팅 볼트, 암나사

로케이팅 볼트, 암나사, 타입 B, 원통형

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트, 암나사, 타입 B, 원통형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1D1

D2HH1H2GRTCAD액세서리가격주문
K1094.205B짧은 버전53835-1,50- 요청 시
K1094.206B짧은 버전641046-1,80- 요청 시
K1094.208B짧은 버전8611,467,4M2,52,55 요청 시
K1094.210B짧은 버전10713,779,7M2,535 요청 시
K1094.212B짧은 버전12816812M33,56 요청 시
K1094.216B짧은 버전1612201215M458 요청 시
K1094.220B짧은 버전201425,51419,5M5610 요청 시
K1094.305B롱 버전531035-1,50- 요청 시
K1094.306B롱 버전641246-1,80- 요청 시
K1094.308B롱 버전8617,467,4M2,52,55 요청 시
K1094.310B롱 버전10721,779,7M2,535 요청 시
K1094.312B롱 버전12824812M33,56 요청 시
K1094.316B롱 버전1612291215M458 요청 시
K1094.320B롱 버전201435,51419,5M5610 요청 시

로케이팅 볼트, 암나사, 타입 C, 플랫형

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트, 암나사, 타입 C, 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1D1D2HH1H2GRBTCAD액세서리가격주문
K1094.405C짧은 버전53835-1,50-- 요청 시
K1094.406C짧은 버전641046-1,80-- 요청 시
K1094.408C짧은 버전8611,467,4M2,52,52,55 요청 시
K1094.410C짧은 버전10713,779,7M2,533,05 요청 시
K1094.412C짧은 버전12816812M33,53,56 요청 시
K1094.416C짧은 버전1612201215M4558 요청 시
K1094.420C짧은 버전201425,51419,5M56610 요청 시
K1094.505C롱 버전531035-1,50-- 요청 시
K1094.506C롱 버전641246-1,80-- 요청 시
K1094.508C롱 버전8617,467,4M2,52,52,55 요청 시
K1094.510C롱 버전10721,779,7M2,533,05 요청 시
K1094.512C롱 버전12824812M33,53,56 요청 시
K1094.516C롱 버전1612291215M4558 요청 시
K1094.520C롱 버전201435,51419,5M56610 요청 시