제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:지탱 볼트는 가공, 미가공 공작물의 지탱을
위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
나사 D에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려
접합됨. 지탱을 간단하게 수나사를 사용할
수도 있음.
도면 설명:
타입 A: 평면 표면
타입 B: 볼록한 표면
타입 C: 세레이션 표면
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0295 지탱 볼트 포지셔닝 핀 194 kB

도면 (전체 요약)

지탱 볼트 포지셔닝 핀

지탱 볼트, 포지셔닝 핀, 타입 A, 납작한 표면

자세한 정보

도면

지탱 볼트, 포지셔닝 핀, 타입 A, 납작한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1H2PSWCAD액세서리가격주문
K0295.106012AM6711,912,544617 요청 시
K0295.106025AM6711,92544617 요청 시
K0295.110020AM101017,820571024 요청 시
K0295.110040AM101017,840671024 요청 시
K0295.116030AM162025,83010131641 요청 시
K0295.116060AM162025,86010131641 요청 시

지탱 볼트, 포지셔닝 핀, 타입 B, 볼록한 표면

자세한 정보

도면

지탱 볼트, 포지셔닝 핀, 타입 B, 볼록한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1H2PRSWCAD액세서리가격주문
K0295.206012BM6711,912,5446617 요청 시
K0295.206025BM6711,925446617 요청 시
K0295.210020BM101017,82057107,524 요청 시
K0295.210040BM101017,84067107,524 요청 시
K0295.216030BM162025,8301013162641 요청 시
K0295.216060BM162025,8601013162641 요청 시

지탱 볼트, 포지셔닝 핀 있음, 타입 C, 세레이션 표면

자세한 정보

도면

지탱 볼트, 포지셔닝 핀 있음, 타입 C, 세레이션 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1H2PSWCAD액세서리가격주문
K0295.310020CM101017,820571024 요청 시
K0295.310040CM101017,840671024 요청 시
K0295.316030CM162025,83010131641 요청 시
K0295.316060CM162025,86010131641 요청 시