제품 그룹
스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음
K0581

스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:상태 센서가 장착된 조정 가능한 스토퍼는 지지 요소로서의 기계적 기능 외에, 구성 부품이 스토퍼에 닿아 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
센서는 플런지가 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.
재질:

나사 및 플런지, 스테인리스 스틸 1.4301.
가이드 부싱, 스테인리스 스틸 1.4112.
상태 센서, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:나사, 플런지, 가이드 부싱 및 상태 센서, 무광택 처리.정보:안전한 스위칭 간격은 플런저가 가이드 부싱의 스토퍼 표면과 일직선이 되면 달성됩니다. 센서는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

장착 권장 사항: Loctite 638 등으로 접착.

케이블 길이: 0.3m.

주의: 센서를 끝까지 조이십시오!
기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30V DC
작동 전류 100mA
스위칭 간격 0.8mm
스위칭 주기: 5000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 0.3m 케이블, PUR, 커넥터
온도 범위: -25°C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
이용:상태 센서가 있는 스토퍼는 상태에 따라 공정제어를 가능하게 합니다. 다음 단계로 가기 전에 공작물 또는 가동 부품이 원하는 위치에 있는지 확인할 수 있습니다.조립:상태 센서는 끝까지 조여 있어야 합니다.
예를 들어 Loctite 638로 접착하는 것이 좋습니다.
액세서리:커넥터 M8x1, 스크루 잠금 기능이 있는 소켓, 비차폐형 K1874.안전:상태 센서는 사람의 안전에 적합하지 않습니다.도면 설명:
1) 나사
2) 플런지
3) 가이드 부싱
4) 상태 센서
5) LED 표시기

BN = 갈색
BK = 검정
BU = 파랑
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0581 스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음 244 kB

도면

스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기BDD1HH1SWCAD액세서리가격주문
K0581.080352125M8335,2213 요청 시
K0581.100352225M10335,2217 요청 시
K0581.120352325M12335,2219 요청 시